Schmalz

Manuaalinen käsittely • • • JumboErgo tyhjiöputkinostin

JumboErgo-tyhjiöputken nostin mahdollistaa juustolohkojen helpon käsittelyn.

Ennen tyhjiöputkenostimen hankkimista Schmalzilta jopa 100 kg:n painoisia ja 800 x 600 x 220 mm:n kokoisia juustolohkoja poimi vähintään kaksi ihmistä ja trukkikuljettaja. Ensisijainen vaatimus oli siis tuottavuuden lisääminen.

Tyhjiöputken nostin JumboErgo 110 on suunniteltu enintään 110 kg painavien työkappaleiden vaakakäsittelyyn. Putkenostin mahdollistaa juustolohkojen vaivattoman ja tehokkaan käsittelyn vain yhden henkilön toimesta ja lisää tuottavuutta noin 50 % henkilöstösäästöjen ansiosta. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne takaa optimaalisen käsittelyjärjestelmän elintarviketeollisuudelle ja täyttää korkeat hygieniavaatimukset. Seinään asennettava WK-nosturi takaa työalueen optimaalisen käytön. Seinään asennettavan WK-kääntönosturin kääntökulma on 180°, ja alumiinisen puomin pituus on 4 000 mm.

Näytä lisää
Tuotekysely

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin