Schmalz

Handmatige bediening • • • Vacuüm slangheffers JumboErgo

Vacuüm buislifter JumboErgo maakt eenvoudige hantering van kaasblokken mogelijk

Vóór de aankoop van de vacuümheffer van Schmalz werden de kaasblokken met een gewicht tot 100 kg en afmetingen van 800 x 600 x 220 mm door minstens twee personen plus een vorkheftruckchauffeur opgehaald. De voornaamste eis was dan ook een verhoging van de productiviteit.

De vacuüm buisheffer JumboErgo 110 is ontworpen voor de horizontale behandeling van werkstukken tot 110 kg. De buislift maakt een moeiteloze en efficiënte hantering van de kaasblokken door slechts één persoon mogelijk en verhoogt de productiviteit met ca. 50% door personeelsbesparing. Een roestvrijstalen uitvoering garandeert een optimaal handling systeem voor de voedingsindustrie en voldoet aan de hoge hygiëne-eisen. Optimaal gebruik van de werkruimte wordt gegarandeerd door de WK wandzwenkkraan. De WK wandzwenkkraan heeft een zwenkhoek van 180°, de aluminium jib heeft een lengte van 4.000mm.

Toon meer
Productaanvraag

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen