Schmalz

Manual handling • Vacuum Tube Lifters JumboErgo

Vacuum Tube Lifter JumboErgo Facilitates the Handling of Blocks of Cheese

Order picking the blocks of cheese, which weigh up to 100 kg and measure 800 x 600 x 220 mm, used to require at least two people, plus a forklift driver. The firm then purchased a vacuum tube lifter from Schmalz. Their main reason for buying the lifting device was to increase productivity.

The vacuum tube lifter JumboErgo 110 was designed for horizontal handling of workpieces weighing as much as 110 kg. The vacuum tube lifter allows for easy, efficient handling of blocks of cheese by one person alone. This constitutes a personnel savings of approximately 50%, thereby increasing productivity. The stainless-steel version conforms to high standards of hygiene and is an ideal handling system for the food industry. The wall-mounted slewing crane WK ensures maximum use of the working area. It has a swivel angle of 180° and a 4,000-mm-long aluminum jib.

Xem thêm
Product Inquiry

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng