Schmalz

매트릭스 플레이트, 이노스팬 스틸 플레이트 및 플렉스 매트는 민감한 공작물을 안전하게 고정합니다.

CNC 가공용 슈말츠 진공 고정장치

진공은 민감한 플라스틱 시트를 바닥에 균일하고 단단하게 고정합니다. 정밀도와 클램핑력의 부드러운 분배가 이 혁신적인 공정의 특징입니다. 슈말츠의 진공 클램핑 시스템 덕분에 제조 서비스 제공업체인 SiSS는 이제 마침내 플라스틱 부품을 안정적이고 효율적으로 생산할 수 있게 되었습니다.

성공 사례의 특징

산업플라스틱
공작물플라스틱 시트
제품 그룹진공 클램핑 기술
처리 유형클램핑

슈말츠와 함께

90

퍼센트

설정 시간 단축

고객: SiSS GmbH

SiSS는 바덴바덴 슈타인바흐에서 다양한 산업을 위한 복합 부품과 시스템을 생산합니다. 65명의 직원이 약 18,000㎡의 면적에서 의료 기술용 부품 외에도 충전 인프라, 냉장 및 철도 기술용 솔루션을 제조합니다. 기계 가공, 용접 및 레이저 기술, 판금 성형, 분말 코팅 및 표면 처리 등 다양한 생산 방법을 통해 제품을 생산합니다. 이 회사는 다사다난한 역사를 가지고 있습니다: SiSS는 2022년 가을에 파산 신청을 해야 했던 메디파 GmbH에서 2023년 11월에 출범했습니다. 작년에 Weinmann Aach AG가 이 생산 공장을 인수하여 SiSS(솔루션 인 스타일, 슈타인바흐)라는 이름으로 계속 운영하고 있습니다. Weinmann Aach는 금속 솔루션 공급업체로 50,000평방미터의 저장 공간을 보유하고 있으며 다양한 섹션, 파이프, 봉, 빔, 판금 및 시트의 재고를 보관하고 있습니다.

도전 과제

SiSS는 CNC 머시닝 센터에서 PVC, PTFE 및 아크릴 유리로 만든 플라스틱 부품을 제조합니다. 문제는 작고 서로 다른 밀링 부품을 연속으로 제조하는 것이었습니다. 이 회사는 작업대에 부품을 고정하기 위해 유압 바이스를 사용했습니다. 이로 인해 바이스에 의해 말 그대로 서로 눌려진 플라스틱 부품이 반복적으로 손상되었습니다. 이로 인해 많은 양의 폐기물과 공정 결함이 발생했습니다.

진공으로 클램핑한 이후로는 더 이상 손상된 시트가 없습니다.
∼ 세바스찬 버스터, SiSS GmbH 프로그래밍 팀 리더

슈말츠의 솔루션

MPL 600×400×28 매트릭스 플레이트는 알루미늄으로 제작되었으며 밀폐된 공작물을 진공으로 직접 고정할 수 있는 밀링 슬롯이 있습니다. 이 시트의 평평한 고정력은 적은 장력으로 부품을 고정하며 특히 부드럽고 얇은 제품에 적합합니다. 밀링된 그리드는 표면에 진공을 고르게 분산시키고, 실링 개스킷은 진공이 빠져나가는 공간을 제한합니다. 매트릭스 플레이트에는 SiSS의 이노스팬 스틸 플레이트(ISST) 클램핑 시스템이 적용되었습니다. 자성 내식성 강철로 제작된 이 3mm 두께의 시트에는 직경 7mm의 진공 구멍이 규칙적으로 배열되어 있습니다. 애플리케이션은 현재 SiSS에서 사용하는 것처럼 Innospann 진공 블록 또는 FlexMat을 사용하여 클램핑 장비에 진공을 공급할 수 있습니다. FlexMat SFM 엘라스토머 매트는 플라스틱 시트를 직접 고정하여 구멍을 만들고 공작물 모서리를 가공할 수 있습니다. 밑면에 너브가 있어 Innospann 스틸 플레이트의 구멍에 안전하게 고정되고 진공을 32개의 개별 흡입 셀로 위로 향하게 합니다. 매트는 마모 품목으로 설계되어 손상되지 않는 한 여러 번 재사용할 수 있습니다. 건식 버전의 진공 펌프 EVE-TR-40-AC3-F는 낮은 전력 소비로 필요한 진공을 달성하며 경제적인 연속 작동에 적합합니다. SiSS에서는 전문가가 수동으로 기계에 원료 플라스틱 시트를 적재합니다. 그런 다음 수동 슬라이드 밸브를 사용하여 기계 테이블에서 직접 진공을 열 수 있습니다. 직원들은 게이지를 통해 진공 상태를 항상 주시할 수 있습니다. 공작물은 손상 없이 작업대에 단단히 고정됩니다. 밀링 공정이 끝나면 완성된 시트는 수동으로 제거되고 공작물은 해제되어 디버링됩니다. 새로운 클램핑 시스템은 폐기물을 줄여 비용을 절감할 뿐만 아니라. SiSS는 이제 이전보다 훨씬 더 안정적이고 빠르게 작동합니다. 가공된 부품의 정확도와 품질도 향상되었습니다.

매트릭스 플레이트는 T-슬롯 테이블에 약간 올려진 위치에 장착됩니다.

매트릭스 플레이트는 T-슬롯 테이블에 약간 올려진 위치에 장착됩니다.

FlexMat 엘라스토머 매트는 컷아웃을 제작하는 데에도 사용할 수 있습니다.

FlexMat 엘라스토머 매트는 컷아웃을 제작하는 데에도 사용할 수 있습니다.

플라스틱 시트는 진공을 사용하여 손상 없이 고정됩니다.

플라스틱 시트는 진공을 사용하여 손상 없이 고정됩니다.

알렉산더 클링크(오른쪽), 슈말츠의 제품 관리자, 세바스찬 버스터 프로그래밍 팀장.

알렉산더 클링크(오른쪽), 슈말츠의 제품 관리자, 세바스찬 버스터 프로그래밍 팀장.

슈말츠 솔루션을 통한 고객 혜택

유연성모듈 방식으로 쉽게 확장 가능한 시스템
비용 절감플라스틱 시트의 불량 및 손상 감소
생산성 향상안정적이고 빠른 밀링 공정

애플리케이션에 사용되는 제품

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.