Depuis que nous serrons par le vide, nous n'avons plus de plaques endommagées.∼ Sebastian Burster, Chef d'équipe Programmation, SiSS GmbH

Fixation par le vide Schmalz pour l'usinage CNC
Le vide fixe uniformément et fermement les plaques de plastique sensibles à la base. La précision et la répartition délicate de la force de bridage caractérisent ce procédé unique. Grâce au système de bridage par le vide de Schmalz, le prestataire de services de fabrication SiSS produit désormais des éléments en plastique de manière fiable et efficace.
Les faits de l'histoire d'une réussite
| Secteur | Services de fabrication |
|---|---|
| Pièce à usiner | Plaques de plastique |
| Groupe de produits | Technologie du bridage vide |
| Type de manipulation | Serrage |
Avec Schmalz
90
pour cent
réduction de temps de préparation
Le client: SiSS GmbH
SiSS produit des composants et des systèmes complexes pour divers secteurs d'activité à Baden-Baden Steinbach. Outre des composants pour la technologie médicale, les 65 collaborateurs fabriquent des solutions pour l'infrastructure de recharge, la réfrigération et la technologie ferroviaire sur une surface d'environ 18 000m². La large gamme de méthodes de production comprend l'usinage, le soudage et la technologie laser, le formage de tôle, le revêtement en poudre et le traitement de surfaces. L'entreprise a une histoire mouvementée derrière elle : SiSS est issue de Medifa GmbH en novembre 2023, qui a dû déposer son bilan à l'automne 2022. L'année dernière, Weinmann Aach AG a repris le site de production et continue de l'exploiter sous le nom de SiSS (Solutions in Style, Steinbach). Weinmann Aach est un fournisseur de solutions métalliques et dispose de 50 000m² d'espace de stockage, où une large gamme de profilés, tuyaux, barres, poutres, tôles et plaques est entreposée.
Le défi
SiSS fabrique des pièces plastiques en PVC, PTFE et verre acrylique dans un centre d'usinage CNC. Le défi consistait à fabriquer en série de petites pièces usinées différentes. L'entreprise utilisait un étau hydraulique pour maintenir les pièces en place sur le plan de travail. Cette méthode a régulièrement endommagé les pièces en plastique, qui étaient littéralement écrasés par l'étau. Il en résultait une grande quantité de déchets et des procédés défectueux.
Solution de Schmalz
La Matrix-Plate MPL 600×400×28 est fabriquée en aluminium et comporte des fentes usinées dans lesquelles des pièces à usiner hermétiques peuvent être fixées directement par le vide. La force de préhension de cette plaque fixe le composant avec peu de tension et convient particulièrement aux produits souples et fins. Une grille usinée répartit le vide uniformément sur la surface, tandis qu'un cordon d'étanchéité limite l'espace évacué. La Matrix-Plate supporte le système de bridage Innospann Steel-Plate (ISST) de SiSS. Cette plaque de 3mm d'épaisseur en acier magnétique et résistante à la corrosion dispose de trous d'aspiration de 7mm régulièrement disposés. Les applications peuvent fournir le matériel de bridage par le vide à l'aide de blocs de bridage Innospann ou d'un FlexMat, comme l'utilise actuellement SiSS. Le tapis FlexMat SFM en élastomère fixe directement les plaques de plastique, permet de réaliser des ouvertures et d'usiner les bords des pièces. Grâce à ses picots sur le dessous, il s'agrippe solidement aux trous de la plaque Innospann Steel-Plate et dirige le vide vers le haut, dans 32 cellules d'aspiration séparées. Le tapis est conçu comme une pièce d'usure et peut être réutilisé plusieurs fois tant qu'il n'est pas endommagé. La pompe à vide EVE-TR-40-AC3-F en modèle rotor sec atteint le vide requis avec une faible consommation d'énergie et convient à une utilisation en continu économique. Chez SiSS, un spécialiste charge manuellement la machine avec la plaque de plastique brute. Le vide peut alors être activé directement sur la table de la machine à l'aide d'une vanne manuelle. Le manomètre permet aux collaborateurs de garder un œil sur le niveau de vide à tout instant. Les pièces sont bien maintenues sur la table d'usinage sans être endommagées. Après le processus d'usinage, les plaques finies sont retirées manuellement et les pièces sont libérées et ébavurées. Le nouveau système de bridage ne permet pas seulement d'économiser des coûts en réduisant les déchets. SiSS travaille désormais de manière fiable et nettement plus rapide qu'auparavant. La précision et la qualité des pièces usinées se sont également améliorées.

La Matrix-Plate est montée en position légèrement surélevée sur la table à rainures en T.

Le tapis en élastomère FlexMat peut également être utilisé pour réaliser des découpes.

La plaque de plastique est maintenue sans endommagement par le vide.

Alexander Klink (à droite), chef de produit chez Schmalz et Sebastian Burster, chef d'équipe de la programmation.


