Koska olemme puristaneet tyhjiöllä, meillä ei ole enää yhtään vaurioitunutta levyä.∼ Sebastian Burster, ohjelmointiryhmän johtaja, SiSS GmbH

Schmalzin tyhjiökiinnitys CNC-työstöön
Tyhjiö kiinnittää herkät muovilevyt tasaisesti ja tukevasti alustaan. Tarkkuus ja puristusvoiman hellävarainen jakautuminen ovat tunnusomaisia tälle innovatiiviselle prosessille. Schmalzin tyhjiöpuristusjärjestelmän ansiosta valmistuspalveluja tarjoava SiSS valmistaa nyt vihdoin muovielementtejä luotettavasti ja tehokkaasti.
Menestystarinan piirteet
| Teollisuus | Muovit |
|---|---|
| Työkappale | Muovilevyt |
| Tuoteryhmä | Tyhjiöpuristustekniikka |
| Käsittelytyyppi | Kiinnitys |
Schmalzin kanssa
90
prosenttia
vähemmän perustamisaikaa
Asiakas: SiSS GmbH
SiSS valmistaa Baden-Baden Steinbachissa monimutkaisia komponentteja ja järjestelmiä eri teollisuudenaloille. Lääkintätekniikan komponenttien lisäksi 65 työntekijää valmistaa noin 18 000 neliömetrin alalla ratkaisuja latausinfrastruktuuriin, jäähdytykseen ja rautatietekniikkaan. Tuotantomenetelmien laajaan valikoimaan kuuluvat koneistus, hitsaus- ja lasertekniikka, ohutlevyn muokkaus, jauhemaalaus ja pintakäsittely. Yrityksellä on takanaan tapahtumarikas historia: SiSS syntyi marraskuussa 2023 Medifa GmbH:sta, joka joutui hakeutumaan konkurssiin syksyllä 2022. Viime vuonna Weinmann Aach AG otti tuotantolaitoksen haltuunsa ja jatkaa sen toimintaa nimellä SiSS (Solutions in Style, Steinbach). Weinmann Aach tarjoaa metalliratkaisuja, ja sillä on 50 000 neliömetriä varastotilaa, jossa säilytetään varastossa laaja valikoima profiileja, putkia, tankoja, palkkeja, peltejä ja levyjä.
Haaste
SiSS valmistaa PVC:stä, PTFE:stä ja akryylilasista valmistettuja muoviosia CNC-työstökeskuksella. Haasteena oli valmistaa pieniä, erilaisia jyrsittyjä osia sarjassa. Yritys käytti hydraulista ruuvipuristinta pitämään osat paikoillaan työpöydällä. Tämä johti toistuvasti muoviosien vaurioitumiseen, sillä ruuvipenkki kirjaimellisesti puristi niitä yhteen. Tämä johti suureen määrään jätettä ja virheellisiin prosesseihin.
Schmalzin ratkaisu
MPL 600×400×28 Matrix-Plate on valmistettu alumiinista, ja siinä on jyrsittyjä uria, joihin ilmatiiviit työkappaleet voidaan kiinnittää suoraan tyhjiöllä. Tämän levyn tasainen pitovoima kiinnittää kappaleen pienellä jännityksellä, ja se soveltuu erityisesti pehmeille ja ohuille tuotteille. Jyrsitty ritilä jakaa tyhjiön tasaisesti pinnalle, kun taas tiiviste rajoittaa evakuoitua tilaa. Matrix-levyssä on SiSS:n Innospann Steel-Plate (ISST) -kiinnitysjärjestelmä. Tässä magneettisesta, korroosionkestävästä teräksestä valmistetussa kolmen millimetrin paksuisessa levyssä on säännöllisin välein sijoitetut tyhjiöreiät, joiden halkaisija on seitsemän millimetriä. Sovellukset voivat syöttää kiinnityslaitteistoon tyhjiön joko Innospannin tyhjiölohkojen tai SiSS:n nykyisin käyttämän FlexMatin avulla. FlexMat SFM -elastomeerimatto kiinnittää muovilevyt suoraan, mahdollistaa aukkojen tekemisen ja työkappaleen reunojen työstämisen. Sen alapuolella olevien nuppien ansiosta se tarttuu turvallisesti Innospann Steel-Plate -levyn reikiin ja ohjaa tyhjiön ylöspäin 32 erilliseen imukennoon. Matto on suunniteltu kulutuskappaleeksi, ja sitä voidaan käyttää useita kertoja uudelleen, kunhan se säilyy ehjänä. EVE-TR-40-AC3-F-tyhjiöpumppu kuivakäyntiversiona saavuttaa vaaditun tyhjiön alhaisella virrankulutuksella ja soveltuu taloudelliseen jatkuvaan käyttöön. SiSS:ssä asiantuntija lataa koneeseen käsin muoviraaka-ainetta. Tyhjiö voidaan sen jälkeen avata suoraan koneen pöydällä käsikäyttöisen liukuventtiilin avulla. Mittarin avulla työntekijät voivat pitää tyhjiötä koko ajan silmällä. Työkappaleet istuvat tukevasti työpöydällä vahingoittumatta. Jyrsintäprosessin jälkeen valmiit levyt poistetaan käsin ja työkappaleet vapautetaan ja puretaan. Uusi kiinnitysjärjestelmä ei ainoastaan säästä kustannuksia vähentämällä jätettä. SiSS toimii nyt luotettavasti ja huomattavasti aiempaa nopeammin. Myös työstettyjen kappaleiden tarkkuus ja laatu ovat parantuneet.

Matrix-levy asennetaan T-urapöydälle hieman korotettuun asentoon.

FlexMat-elastomeerimattoa voidaan käyttää myös leikkausten tekemiseen.

Muovilevy puristetaan ilman vaurioita tyhjiön avulla.

Schmalzin tuotepäällikkö Alexander Klink (oikealla) ja ohjelmointiryhmän johtaja Sebastian Burster.


