Da quando abbiamo effettuato il bloccaggio con il vuoto, non abbiamo più piastre danneggiate.∼ Sebastian Burster, Team Leader Programmazione, SiSS GmbH

Fissaggio a vuoto Schmalz per la lavorazione CNC
Il vuoto fissa uniformemente e saldamente i fogli in plastica sensibili alla base. La precisione e la delicata distribuzione della forza di bloccaggio caratterizzano questo processo innovativo. Grazie al sistema di bloccaggio con il vuoto di Schmalz, il fornitore di servizi di produzione SiSS è ora in grado di produrre elementi in plastica in modo affidabile ed efficiente.
Caratteristiche della storia di successo
Industria | Servizi di produzione |
---|---|
Pezzo in lavorazione | Fogli in plastica |
Gruppo di prodotti | Tecnologia del bloccaggio a vuoto |
Tipo di manipolazione | Bloccaggio |
Con Schmalz
90
percentuale
meno tempo di equipaggiamento
Il cliente: SiSS GmbH
SiSS produce componenti e sistemi complessi per diversi settori a Baden-Baden Steinbach. Oltre ai componenti per la tecnologia medica, i 65 dipendenti producono soluzioni per le infrastrutture di ricarica, la refrigerazione e la tecnologia ferroviaria su una superficie di circa 18.000 metri quadrati. L'ampia gamma di prodotti comprende la lavorazione, la saldatura e la tecnologia laser, la formatura dei fogli di lamiera, la verniciatura a polvere e il trattamento delle superfici. L'azienda ha alle spalle una storia ricca di eventi: SiSS è nata da Medifa GmbH nel novembre 2023, che ha dovuto dichiarare la propria insolvenza nell'autunno del 2022. L'anno scorso, Weinmann Aach AG ha rilevato il sito produttivo e continua a gestirlo con il nome di SiSS (Solutions in Style, Steinbach). Weinmann Aach è un fornitore di soluzioni in metallo e dispone di 50.000 metri quadrati di spazio per lo stoccaggio di un'ampia gamma di profili, tubi, barre, traverse, lamiere e fogli di lamiera.
La sfida
SiSS produce pezzi di plastica in PVC, PTFE e vetro acrilico su un centro di lavorazione CNC. La sfida consisteva nella produzione in serie di piccoli pezzi fresati in modo diverso. L'azienda utilizzava una morsa idraulica per tenere i pezzi in posizione sul piano di lavoro. Questo ha provocato ripetutamente danni ai componenti in plastica, che venivano letteralmente pressati dalla morsa. Ciò comportava una grande quantità di scarti e processi errati.
La soluzione di Schmalz
La piastra matrix MPL 600×400×28 è realizzata in alluminio e presenta scanalature in cui è possibile fissare pezzi a tenuta d'aria direttamente con il vuoto. La forza di presa piatta di questa piastra fissa il componente con poca tensione ed è particolarmente adatta per prodotti morbidi e sottili. Una griglia fresata distribuisce il vuoto in modo uniforme sulla superficie, mentre una guarnizione di tenuta limita lo spazio di evacuazione. La piastra matrix è dotata del sistema di bloccaggio Steel-plate Innospann (ISST) di SiSS. Questa piastra di tre millimetri di spessore, realizzata in acciaio magnetico e resistente alla corrosione, presenta fori per il vuoto disposti regolarmente con un diametro foro di sette millimetri. Le applicazioni possono collegare il sistema di bloccaggio al vuoto utilizzando blocchi di aspirazione Innospann o un FlexMat, come attualmente utilizzato da SiSS. Il tappetino in elastomero FlexMat SFM fissa direttamente i fogli in plastica, consente di praticare aperture e di lavorare i bordi dei pezzi. Grazie ai nodi sul lato inferiore, si inserisce in modo sicuro nei fori dello Steel-plate Innospann e dirige il vuoto verso l'alto in 32 celle di aspirazione separate. Il tappetino è stato progettato come articolo da usura e può essere riutilizzato più volte, purché non sia danneggiato. La pompa per vuoto EVE-TR-40-AC3-F in versione a secco esegue il vuoto richiesto con un basso consumo di energia ed è resistente all'esercizio continuo in modo economico. Alla SiSS, uno specialista carica manualmente la macchina con il foglio in plastica grezzo. Il vuoto può essere aperto direttamente sul piano di lavoro della macchina con una valvola a cassetto manuale. Il vacuometro permette ai dipendenti di tenere sempre sotto controllo il vuoto. I pezzi si appoggiano saldamente sul tavolo da lavoro a vuoto senza subire danni. Dopo il processo di fresatura, le piastre finite vengono rimosse manualmente e i pezzi vengono distaccati e sbavati. Il nuovo sistema di bloccaggio non solo consente di risparmiare sui costi riducendo gli scarti. SiSS ora lavora in modo affidabile e molto più velocemente di prima. Anche la precisione e la qualità dei pezzi lavorati sono migliorate.

La piastra matrix viene montata in posizione leggermente rialzata sul tavolo a barra scanalata.

Il tappetino in elastomero FlexMat può essere utilizzato anche per produrre ritagli.

Il foglio in plastica viene serrato senza danni con il vuoto.

Alexander Klink (a destra), Product Manager di Schmalz e il Team Leader Programming, Sebastian Burster.