Nieuwe vlakke grijper: halve breedte, volle kracht!
Met de FXP-60 en FMP-60 stuurt Schmalz een slankere serie van zijn universele vlakke grijpers naar de houtverwerkende en glasindustrie en intralogistieke sector. Het nieuwe vacuümgrijpsysteem is nu verkrijgbaar in verschillende lengtes en met of zonder geïntegreerde vacuümgenerator.
De smalle grijper hanteert werkstukken ongeacht hun vorm, positie en oriëntatie.
Schmalz heeft zijn vlakke grijper laten afslanken. In tegenstelling tot de gevestigde 130 millimeter brede versie, meten de FXP-60 en FMP-60 slechts 60 millimeter, waardoor zij ideaal zijn voor gebruik in krappe ruimtes, bij storende contouren of voor single beam handling. De slankheid heeft geen invloed op de prestaties: bovenop de FXP-60 zit een energiezuinige meertraps ejector, die zorgt voor lage bedrijfskosten en hoge operationele betrouwbaarheid. De FMP-60 is ontworpen voor een externe vacuümgenerator.
Ideale toepassingsgebieden zijn de geautomatiseerde handling van kunststof, plaatwerk, glas en hout evenals in de intralogistiek. Ondanks zijn geringe breedte is de FXP-/FMP-60 niet kieskeurig als het gaat om afmetingen of positie van het werkstuk. Dankzij de geïntegreerde stroombegrenzertechnologie is de minimale dekkingsgraad 50 procent. Zo zijn zelfs werkstukken met uitsparingen of gemaakt van poreuze materialen geen probleem voor deze smalle grijper.
De nieuwe vlakke grijper is bijzonder licht door zijn modulaire opbouw, bestaande uit een aluminium profiel met afdichtschuim als grijpvlak. Dit maakt een hoge dynamiek in het handlingproces mogelijk. Terwijl de breedte is ingesteld, kan de klant de breedte specificeren in stappen van 18 millimeter. Het minimum is 316 millimeter voor de FMP-60 variant en 388 millimeter voor de versie met geïntegreerde vacuümgenerator; het maximum is 1.972 millimeter.
Perscontact
Het Schmalz-persteam beantwoordt graag al uw vragen.