Veerstoters eenvoudig configureren
Klein of groot, ESD-compatibel of niet - de FSTIm/FSTImc veerstoters kunnen nu eenvoudig online worden geconfigureerd.
Veerstoters in een kleine grootte hebben zichzelf bewezen in de elektronica-industrie, in de farmacie en in cleanroom applicaties: Dankzij de soepele veer hanteren ze zeer gevoelige werkstukken voorzichtig en bieden ze een bijzonder hoge positioneringsnauwkeurigheid in combinatie met een vlakke vacuümzuignap. De compacte afmetingen passen zelfs in krappe assemblagelijnen. Door de interne veer en de gereduceerde slang - vooral bij de profiel versie van de FSTImc - wordt de deeltjesvorming tot een minimum beperkt. Bijkomend effect: aanzienlijk kortere installatie- en onderhoudstijden. En zelfs oppervlakken met hoogtetoleranties zijn geen probleem voor de kleine vermogenspacks. Dankzij de soepele beweging en het compacte ontwerp van de veerstoter van de FSTImc in het cartridgeontwerp kunnen delicate werkstukken proceszeker behandeld worden.
De juiste veerstoter in slechts een paar klikken
Om het ontwerp van automatiseringssystemen te versnellen en mogelijke foutenbronnen te elimineren, lanceert Schmalz een configurator voor de veerstoters FSTIm/FSTImc. Ontwerpers en ingenieurs besparen waardevolle tijd tijdens de ontwikkeling met het online gereedschap. Ze kunnen bijvoorbeeld niet alleen kiezen tussen verschillende plunjerslagen, maar ook het type vacuümaansluiting, de versie en het type zuignap of schroefdraadaansluiting bepalen. De veerstoters ondersteunen functies zoals ESD in de respectieve varianten. De complete uitrusting van veerstoters inclusief bevestigingselementen en zuignappen kan na configuratie via CAD-model in de planning worden geïmplementeerd.
In tegenstelling tot het FSTE-model (links) is de veer in de FSTIm-versies (midden en rechts) beschermd binnen de behuizing.
Veerstoters hanteren componenten voorzichtig en maken flexibele pick-and-place applicaties mogelijk.
Perscontact
Het Schmalz-persteam beantwoordt graag al uw vragen.