FSTE-HD G1/4-AG 25
Onderdeelnr.: 10.01.02.00763
Veerstoter met demping en hoogtecompensatie, Heavy-Duty
Industriesegmenten: Universeel
| Suction cup connection | G1/4"-AG |
| Product family | FSTE-HD |
| Spring stroke Z | 25 (mm) |
| Tightening torque (max) | 40 (Nm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | G1/4"-AG |
| G3 | M20x1.5-M |
| H | 86 mm |
| H2 | 40,5 mm |
| LG1 | 12,8 mm |
| LG2 | 8,5 mm |
| LG3 | 40 mm |
| SW1 | 24 mm |
| SW2 | 17 mm |
| SW3 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 25 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Spring rate | 0,71 N/mm |
| Spring pretension | 6,47 N |
| Spring force center | 15,36 N |
| Vertical load | 2.400 N |
| Horizontal load | 747 N |
| Tightening torque (max) | 40 Nm |
| Weight | 145 g |
| Operating temperature | 0 ... 80 °C |
| Product family | FSTE-HD |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie