Kolomzwenkkranen
De zwenkkranen van Schmalz zijn uiterst veelzijdig in het gebruik en kunnen worden gecombineerd, met een kettingtakel, kabel-balancer of kettingtakel met hijsvoorziening. In combinatie met een van onze hijshulpmiddelen vormen Schmalz zuilenzwenkkranen complete aansluitklare systemen. Op deze manier ondersteunen onze kranen een groot aantal handmatige handelingen. Door hun hoge mate van flexibiliteit zijn ze de ideale helper voor de meest uiteenlopende toepassingen.
Wanneer de kraan op een kolom wordt gemonteerd is de zwenkhoek 270°. De kraan kan vrijstaand in de ruimte worden geplaatst. Voor een gewicht tot max. 1.000 kg maakt de kolomzwenkkraan gebruik van aluminium kraanrails. Hiermee wordt een extreem snelle respons gegarandeerd.
Optimale ergonomie door uitstekende lichte loopeigenschappen
Hoge werksnelheid en positioneringsnauwkeurigheid
Groot werkbereik door grote zwenkhoeken
Instelbare slag dankzij variabele eindaanslagen
Ontworpen volgens DIN EN 13001: hijsklasse HC3, spanningsgroep S1
Modulair systeem
(1) Kettingtakel
(2) Energievoorziening
Sleepkabel of geleiderlijn
(3) Geïntegreerde hoofdschakelaar
(4) Grondplaat klaar voor deuvels
Afmetingen 400 x 400 mm tot 950 x 950 mm
(5) Geverfde stalen kraankolom
Totale hoogte max. 5.250 mm
Onderste rand van verlengarm max. 4.000 mm
Alternatief met console voor wandmontage
(6) Aluminium draaipuntlager
Zwenkhoek van de kolomzwenkkraan: 270°
Zwenkhoek wandzwenkkraan: 180°
Optioneel te beperken
(7) Aluminium stempels
Lengte 2.000 mm tot 8.000 mm
Modulaire elementen

Aluminium kraanarm minimaliseert de benodigde kracht
- Optimale werking met weinig wrijving dankzij het geëxtrudeerde gedeelte met een geometrie in de vorm van een holle kamer
- Materiaal: Aluminium naturel geanodiseerd (EN AW 60 63 T66)
- Dankzij het lage wicht (gewicht vanaf 3 kg/m) gemakkelijk zwenkbaar
- Eenvoudige kraanarmuitlijning voor het exact positioneren van de last
- In elk geval worden twee vaste en variabele eindstoppen voor het instellen van het verplaatsingstraject meegeleverd
.jpg)
Gemakkelijk te bewegen draailager
- Moeiteloos zwenken, zelfs kort bij het draailager
- Gemakkelijk te monteren, zelfs bij lage plafondhoogtes, dankzij de twee afzonderlijke draagbouten
- Onderhoudsvrij bolvorming lager

Weinig wrijving in de transportwagen
- Ontwerp van sterk aluminium spuitgietwerk
- Veilige aansluiting van alle types hijsvoorzieningen
- Optimale prestaties dankzij de grote rollen die van uiterst sterk kunststof zijn gemaakt
.jpg)
Sleepkabel
- Standaardaanvoer van de voedingsspanning door middel van kabeltrolleys in de aluminium sectie
- Geschikt voor voedingskabels (platte kabels) en slangen (vacuüm en perslucht)
.jpg)
Voedingsleiding
- Draadloze voedingsspanning via geïsoleerde kunststof rails
- Er hoeven geen kabels of kabellussen, die storing kunnen veroorzaken, weggewerkt te worden
- Het verplaatsingstraject tussen het draailager en de transportwagen is tot 400 mm langer
.jpg)
Kraankolom
- Gelaste staalconstructie van hoge kwaliteit, RAL 7035 lichtgrijze coating (speciale coating op aanvraag)
- Gemonteerd met ankers
- Ruimtebesparende afmetingen van de basisplaat (400 x 400 mm tot 950 x 950 mm)
Technische gegevens
- Basis voor de berekening: DIN EN 13001
- Hijsklasse: HC3
- Belastingsgroep: S1
Zwenkkranen speciaal voor de vacuümheffer VacuMaster
Kolomzwenkkraan SK met aluminium railbanen voor vacuümheffer VacuMaster
| Type | Max. hijscapaciteit [kg] | L [mm] | H* [mm] | H1 [mm] | H2** [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L5 [mm] | L6 [mm] |
| SK-KZG-80 | 80 | 3,000 - 6.000 | 3,130 | 500 | 2,600 | 182 | 600 - 800 | 140 - 180 | 400 |
| SK-KZG-125 | 125 | 3,000 - 6,000 | 3,130 - 3,380 | 500 - 750 | 2,600 | 210 | 600 - 800 | 180 | 400 - 550 |
| SK-KZG-200 | 200 | 3,000 - 8,000 | 3,380 | 750 | 2,600 | 210 - 260 | 650 - 850 | 180 - 250 | 550 - 700 |
| SK-KZG-350 | 350 | 3,000 - 6,000 | 3,385 | 750 | 2,600 | 260 - 290 | 650 - 850 | 250 - 300 | 700 - 860 |
| SK-KZG-650 | 650 | 3,000 - 6,000 | 3,635 | 1,000 | 2,600 | 280 - 350 | 700 - 900 | 300 - 350 | 860 |
| SK-KZG-1000 | 990 | 3,000 - 6,000 | 3,950 | 1,300 | 2,600 | 400 - 420 | 750 - 950 | 400 - 420 | 950 |
*H max. = 5.000 mm **H2 max. = 4.000 mm
Zwenkkranen speciaal voor de vacuümslangheffer Jumbo
Kolomzwenkkraan SK met aluminium railbanen voor vacuümslangheffer Jumbo
| Type | Max. hijscapaciteit [kg] | L [mm] | H* [mm] | H1 [mm] | H2** [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L5 [mm] | L6 [mm] |
| SK-JU-45 |
45 |
2,000 - 6,000 | 3,525 | 500 - 505 | 3,000 | 182 | 450 - 750 | 140 | 400 |
| SK-JU-65 | 65 | 2,000 - 6,000 | 3,525 - 3,530 | 500 | 3,000 | 182 - 210 | 450 - 750 | 140 - 180 | 400 |
| SK-JU-85 | 85 | 3,000 - 6,000 | 3,525 - 3,530 | 500 | 3,000 | 182 - 210 | 550 - 750 | 140 - 180 | 400 |
| SK-JU-110 | 110 | 3,000 - 6,000 | 3,530 | 500 | 3,000 | 182 - 210 | 550 - 750 | 140 - 180 | 400 - 550 |
| SK-JU-140 | 140 | 3,000 - 6,000 | 3,730 - 3,980 | 500 - 750 | 3,200 | 210 | 550 - 750 | 180 | 400 - 550 |
| SK-JU-200 | 200 | 3,000 - 8,000 | 3,980 | 750 | 3,200 | 210 | 550 - 750 | 180 | 550 - 700 |
| SK-JU-300 | 300 | 3,000 - 6,000 | 3,980 - 3,985 | 750 | 3,200 | 210 - 260 | 550 - 750 | 250 | 700 - 860 |
*H max. voor type SK...45 - 140 = 4.500 mm (4.750 mm voor type SK...200/300) **H2 max. voor type SK = 4.000 mm
Succesverhaal




Video's
Ontdek toepassingsvoorbeelden van het product in verschillende industrieën - gebruiksvriendelijk, informatief en praktisch.
Geen geschikte video's gevonden? Neem dan een kijkje in ons mediacentrum.









.jpg)
.jpg)