Tiltechnieken
De tiltechniek van Schmalz belooft voor de operator een veilige handling van de meest uiteenlopende werkstukken. Met veel veiligheid en nauwkeurigheid kan een tilsysteem van Schmalz in veel branches worden toegepast. De tiltechniek van Schmalz ontziet de medewerkers van het gewicht van het werkstuk – zelfs de zwaarste onderdelen kunnen moeiteloos worden geheven. De werkstukken worden door het tilsysteem zeer behoedzaam behandeld en bewogen. Dozen, hout, glas of metaal, allerhande platen kunnen nauwkeurig op machines of andere doelen worden geladen. Hierbij is het mogelijk, platen of ruiten te zwenken of tot max. 180° te draaien. Onhanteerbare werkstukken zijn voor de operator geen probleem.