FEL: Najbardziej płaski z chwytaków powierzchniowych
Przy wysokości montażowej wynoszącej zaledwie 26,5 milimetra, FEL zagłębia się głęboko w skrzynie transportowe i półki.
Moneta o nominale 1 centa ma średnicę 16,25 milimetra. Sekcja podstawowa nowego chwytaka powierzchniowego firmy Schmalz jest niewiele wyższa. Do tego dochodzi pianka uszczelniająca o grubości dziesięciu milimetrów. Jednocześnie nowy FEL imponuje nie tylko wysokością wynoszącą 26,5 milimetra. Eksperci ds. podciśnienia w firmie Schmalz mieli również na uwadze efektywność energetyczną i koszty eksploatacji podczas prac rozwojowych: Podzielili chwytak powierzchniowy na maksymalnie cztery strefy, które można indywidualnie kontrolować i przełączać. Aby zachować jak najmniejsze zakłócające kontury, poszczególne strefy zasysania są zasilane przez kanały zintegrowane z działem. Podciśnienie jest wytwarzane przez zewnętrzne generatory podciśnienia.
Korpus wykonany z aluminium i modułowy, lekki projekt utrzymują wagę FEL poniżej trzech kilogramów i zapewniają wysoką pojemność do 1400 N w pionowej pozycji montażowej. Pozwala to nowemu podciśnieniowemu systemowi chwytającemu zagłębiać się głęboko w skrzynie transportowe lub półki, a także dynamicznie wyjmować i odkładać przedmioty obrabiany, takie jak monitory o różnych wymiarach i pozycjach odbioru. Pianka uszczelniająca jest szczególnie delikatna dla powierzchni przedmiotu obrabiany, ma długą żywotność i jest łatwa do wymiany dzięki folii szybkowymiennej.
Nowy chwytak powierzchniowy firmy Schmalz jest wyjątkowo płaski, a dzięki piance uszczelniającej delikatny dla każdej powierzchni.
Kontakt dla prasy
Zespół prasowy firmy Schmalz z przyjemnością odpowie na wszelkie pytania.