Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

  • Zintegrowane zawory regulacyjne z FMP-S (opcja)
  • Sterowanie włączaniem/wyłączaniem podciśnienia (24V DC, normalnie otwarte) i przedmuchiwaniem (24V DC, normalnie zamknięte), jak również napięciem wstępnym akumulatora węża i funkcją wentylacji dmuchawy dla wersji FMP-S
  • Zintegrowane w pokrywie końcowej
  • Podłączenie elektryczne poprzez wtyczkę M12 (4-pin)

Dostępne części zamienne: Pianka uszczelniająca (DI-PL), przyssawka (SPB2)

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

  • POZYCJA DO WYCOFANIA

FMP-S-SVK 640 3R54 SPB2-40-P G32

Część nr.: 10.01.38.03468

Wielkopowierzchniowy podciśnieniowy system chwytakowy do zewnętrzne wytwarzanie próżni z Zawór kulowy przepływowy

Branże: Uniwersalne

Length L640 (mm)
Width B130 (mm)
Arrangement3R54
Shape fittingsStraight
Outside diameter D32 (mm)
Additional function area gripper1x control valve vacuum / blow-off
Max. air consumption blow-off800 (l/min)
Weight4.4 (kg)
Product familyFMP
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 130  mm
B3 21,6  mm
D 32  mm
H 104,8  mm
H1 145,4  mm
H2 55  mm
H3 7,7  mm
H4 5,5  mm
H5 41  mm
L 640  mm
L2 600  mm
L3 77  mm
Y1 90  mm
Valve type SVK
Note: Vacuum hose with internal diameter equal to dimension D required. See Technical Data -> Shape
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Arrangement 3R54
Number of suction cells 33
Suction force at -250 mbar 360  N
Voltage 24V - DC
Electrical connection Male connect M12, 4 pol
Additional function area gripper 1x control valve vacuum / blow-off
Weight 4,4  kg
Sealing element Suction Cups
Required suction capacity for pu = -0.25 bar 450  l/min
Product family FMP
Note: Air consumption: At a compressed air inlet pressure of 5.5 bar / Suction force: At a vacuum of -0.25 bar and with the gripper fully loaded with a workpiece typical for this application (wooden board with a textured surface) / Required suction capacity: The external vacuum generator used must provide at least the specified suction volume (at the FMP’s vacuum connection piece) at a vacuum of -0.25 bar, but no more than 135% of the specified suction volume
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka