- Wide range of spare and wear parts
- Suction plates, manometer, hoses
Podciśnieniowe urządzenia podnoszące VacuMaster Multi
Obsługa dużych i ciężkich, hermetycznych lub porowatych desek drewnianych
Ergonomiczne wsparcie podczas pracy na każdej wysokości roboczej
Bezpieczna praca z porowatymi elementami roboczymi dzięki dużej mocy ssania i dużej powierzchni płyt ssących
Szybkie osadzanie się detali poprzez aktywne wydmuchiwanie za pomocą zaworu zwrotnego
Szybkie i efektywne operowanie ciężkimi przedmiotami dzięki precyzyjnemu, bezstopniowemu przechyleniu o 90° (opcja)
Wytrzymała konstrukcja do stosowania w trudnych warunkach
Wyróżnione certyfikatem jakości przez stowarzyszenie Aktion Gesunder Rücken e. V.
Podnośniki podciśnieniowe i suwnice Schmalz wspierają kręgosłup i układ mięśniowo-szkieletowy przy podnoszeniu lekkich i ciężkich ładunków. Redukują obciążenie i podnoszą ergonomiczność środowiska pracy. Potwierdziło to swoim certyfikatem jakości niezależne stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania chorobom kręgosłupa Aktion Gesunder Rücken e. V. (AGR).

Projekt

- Podciśnieniowe urządzenie podnoszące (1) z ruchomym uchwytem roboczym do regulacji wysokości roboczej
- Wydajna dmuchawa próżniowa (2) z masą koła zamachowego do opóźniania redukcji podciśnienia w przypadku awarii zasilania
- Zawór zwrotny (3) do szybkiego ustawiania obciążenia
- Napęd elektryczny (4) do ciągłego i precyzyjnego przechylania o 90° (opcja)
- Duże płyty ssące (5), które mogą być przesuwane wzdłuż poprzeczki
Dane techniczne
| Typ | Max. Nośność pozioma [kg] | Max. Max. load vertika [kg] | Min. format obrabianego elementu [mm] | Max. format obrabianego przedmiotu [mm] | Liczba płyt ssących | Wielkość płyt ssących [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Multi 400 | 400 | - | 1.100 x 700 | 4.100 x 2.100 | 1 | 1.000 x 675 |
| Multi 400 | 400 | - | 1.400 x 1.100 | 5.600 x 2.100 | 2 | 1.000 x 675 |
| Multi 400/150 90° | 400 | 150 | 1.100 x 700 | 4.100 x 2.100 | 1 | 1.000 x 675 |
| Multi 400/300 90° | 400 | 300 | 1.400 x 1.100 | 5.600 x 2.100 | 2 | 1.000 x 675 |
| Multi 400/300 90° | 400 | 300 | 2.200 x 1.000 | 5.600 x 2.100 | 8 | ∅ 400 |
| Typ | Belka poprzeczna wzdłużna L [mm] | Wysokość całkowita H [mm] | Uchwyt operatora L1 [mm] | Masa własna [kg] |
|---|---|---|---|---|
| Multi 400 | - | 520 | 1.050 | 80 |
| Multi 400 | 2.000 | 600 | 1.050 | 133 |
| Multi 400/150 90° | - | 540 | 1.050 | 101 |
| Multi 400/300 90° | 2.000 | 620 | 1.050 | 159 |
| Multi 400/300 90° | 2.500 | 630 | 1.050 | 189 |
Filmy wideo
Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.
Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.