- WYDAJNOŚĆ
ROB-SET ECBPi FAIRINO
Część nr.: 10.03.01.00988
Complete set for connecting and integrating the CobotPump ECBPi to lightweight robots
Branże: Logistyka
| Utilization design | CobotPump |
| for | Fairino Europe |
| Type | FR3-30 |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| H | 188,8 mm |
| D | 151,5 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction rate (max.) | 12 l/min |
| Rated power | 13 W |
| Rated current | 0,6 A |
| Operating temperature | 5 ... 45 °C |
| for | Fairino Europe |
| Product family | ROB-SET-ECBPI |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja
Oprogramowanie
Oprogramowanie
Pasujące oprogramowanie dla tego produktu jest dostępne w tej sekcji.
| Dokumentacja | Język |
|---|---|
| Język angielski |