Dwa warianty chwytaków do ręcznego i zautomatyzowanego przeładunku sznurków
W przemyśle solarnym ogniwa fotowoltaiczne muszą być delikatnie usuwane z procesu produkcyjnego w celu ponownego przetworzenia.
Firma Schmalz oferuje nową serię chwytaków do ręcznego (SSG-M) lub zautomatyzowanego (SSG-A) przenoszenia sznurów ogniw fotowoltaicznych w produkcji modułów PV. Przedstawiony na filmie wariant SSG-M do ręcznej obsługi sznurka jest szczególnie przydatny w procesach naprawczych poza zautomatyzowaną linią produkcyjną. Umożliwia on ostrożne usuwanie uszkodzonych strun z procesu w celu ich ponownego przetworzenia, obróbkę na stole naprawczym lub w stacji lutowniczej, a następnie powrót do procesu produkcyjnego.
Wysokie wymagania procesowe są identyczne w obu obszarach zastosowań: z jednej strony należy unikać pęknięć ogniw, uszkodzeń spoin lutowniczych i odcisków; z drugiej strony czynniki wpływające, takie jak wycieki, nierówne powierzchnie i różne wykończenia powierzchni, utrudniają bezpieczne dla procesu przenoszenie delikatnych elementów.
Oba warianty to kompaktowe zespoły chwytakowe składające się z profilu aluminiowego z prowadnicą podciśnieniową, technologii zaworowej, wytwarzania podciśnienia i kubków podciśnieniowych. Zintegrowany wyrzutnik próżniowy zapewnia delikatne i niezawodne zasysanie sznurka nawet w przypadku zdeformowanych, podziurawionych, uszkodzonych lub całkowicie brakujących komórek. Przyssawki typu FG 19 wykonane ze specjalnego materiału HT1 z mieszkiem 2,5 zapewniają bezpieczne przytrzymanie ogniw bez naprężeń i nacisków. Posiadają długą, bardzo cienką wargę uszczelniającą, która optymalnie uszczelnia nierówności spowodowane przez przewody zakładkowe lub szyny zbiorcze.
Filmy wideo
Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.
Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.