Siła trzymania jest o 20% większa niż w przypadku oryginalnego produktu SCM, przy zachowaniu tej samej stabilności.∼ Markus Hermann, dyrektor zarządzający Müller Manufaktur Möbelbau GmbH

Bloki podciśnieniowe Schmalz optymalizują obróbkę CNC
Firma Müller Manufaktur stopniowo zastępuje oryginalny sprzęt do mocowania w swoich maszynach włoskiej produkcji SCM nowymi blokami podciśnieniowymi Schmalz VCBL-S6. Nie tylko skracają one czas konfiguracji i są tańsze w zakupie, ale również oferują wyższe siły trzymania.
Fakty historii sukcesu
| Przemysł | Budowa mebli |
|---|---|
| Obrabiany przedmiot | Drewniane deski |
| Grupa produktów | Podciśnieniowe urządzenie podnoszące VacuMaster Drewno |
| Rodzaj obsługi | Systemy mocujące |
Ze Schmalz
30
procent
większa siła trzymania
40
procent
tańszy zamiennik
Klient: Müller Manufaktur Möbelbau GmbH
Müller Manufaktur Möbelbau GmbH, założona w 1930 roku, jest renomowaną firmą w sektorze najwyższej jakości obróbki drewna. Firma z siedzibą w Bad Rippoldsau w Badenii-Wirtembergii specjalizuje się w tworzeniu indywidualnych mebli biurowych. Jej portfolio obejmuje szeroką gamę wysokiej jakości mebli, w tym stoły konferencyjne, kredensy i highboardy, stacje robocze, moduły szafek i lady recepcyjne. Klientami Müller Manufaktur są znane firmy z różnych branż, w tym przedsiębiorstwa przemysłowe i usługowe, banki, prawnicy, konsultanci podatkowi i firmy ubezpieczeniowe. Ponadto firma zasila swoimi ekskluzywnymi produktami instytucje edukacyjne i badawcze oraz niemieckie ambasady na całym świecie. Z zespołem dwunastu pracowników, Müller Manufaktur podziela pasję do drewna i dąży do perfekcji w produkcji swoich mebli. W swojej nowoczesnej obsłudze w pobliżu Freudenstadt pracują nad tym, aby ich ekskluzywne produkty były znane na całym świecie i budowały silną pozycję.
Wyzwanie
Müller korzysta między innymi z nowoczesnych centrów obróbczych cnc włoskiego producenta SCM. Morbidelli m200 wykorzystywane do produkcji płaskich przedmiotów obrabiany, takich jak blaty stołów lub blaty robocze w małych ilościach lub produkcji jednorazowej. Maszyny te mogą procesować półfabrykaty z pięciu stron. Wiąże się to z dużymi siłami bocznymi, które system mocujący musi bezpiecznie zaciskać pomimo chropowatych powierzchni lub zakrzywionych konturów. Producent mebli nie był w pełni zadowolony z używanych wcześniej bloków podciśnieniowych SCM. Chociaż są one porównywalnie stabilne, bardzo trudno jest wymienić krawędź uszczelniającą w przypadku jej uszkodzenia. Demontaż wymaga dużej zręczności i użycia śrubokręta podłużnego z ryzykiem dalszego uszkodzenia przyssawki. Stolarze muszą również kilkakrotnie regulować krawędź uszczelniającą, aby osiągnąć precyzyjne dopasowanie. Ponadto, wysoki koszt oryginalnych bloków podciśnieniowych stanowił problem dla stolarzy. W obliczu tych wyzwań firma Müller zdecydowała się przyjąć ofertę firmy Schmalz i przetestować nowo opracowane bloki podciśnieniowe typu VCBL-S6.
Rozwiązanie Schmalza
Rozwiązanie firmy Schmalz to system mocujący, który został opracowany specjalnie z myślą o stołach z konsolami maszyn SCM. Blok podciśnieniowy typu VCBL-S6 charakteryzuje się solidnym korpusem głównym wykonanym z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, na którym znajduje się płyta ssąca z membraną. Płyta ssąca może być przymocowana bezpośrednio lub w obwodzie za pomocą podnoszonej przyssawki. Przyssawka jest łatwo i precyzyjnie pozycjonowana podczas produktu w krokach co 15 stopni za pomocą dźwigni zaciskowej. Zawór dotykowy umożliwia pozostawienie nieużywanych przyssawek na maszynie, co skraca czas konfiguracji. Membrana płyty ssącej chroni blok podciśnieniowy przed wnikaniem wiórów. Część płyty ssącej wykonana z elastomeru zapewnia optymalne uszczelnienie, a w przypadku zużycia można ją szybko wymienić bez użycia narzędzi. Aby uniknąć błędów podczas zamawiania części zamiennych, blok podciśnieniowy VCBL-S6 jest wyposażony w znacznik NFC, który umożliwia wywołanie wszystkich istotnych danych dotyczących produktu bezpośrednio za pośrednictwem aplikacji Schmalz ControlRoom na smartfonie użytkownika. Bloki podciśnieniowe firmy Schmalz robią wrażenie. W porównaniu do oryginalnego SCM, siła trzymania jest o 20% większa przy porównywalnej stabilności. Skraca to czas konfiguracji, ponieważ stolarze mogą szybko regulować obrotowy blok podciśnieniowy i wymieniać uszkodzone płyty ssące łatwo i bez użycia narzędzi. Wysoka siła trzymania zwiększa niezawodność procesu przy dużych prędkościach posuwu i głębokościach cięcia. Ponadto tolerancja wysokości w systemie Schmalz jest bardziej dokładna wymiarowo w porównaniu do oryginału, co umożliwia bardziej precyzyjny produkt. Obsługa mieszana pomiędzy przyssawkami SCM i Schmalz przebiega płynnie, co przemawia za stopniowym przejściem na rozwiązanie Schmalz. Od czasu projektu pilotażowego w Müller Manufaktur utrzymywany jest regularny kontakt z firmą Schmalz, a współpraca przebiega bez zakłóceń. Firma Schmalz zawsze bierze pod uwagę zmienne obciążenie stolarki podczas planowania, co pozytywnie podkreśla dyrektor zarządzający Markus Hermann.

Przyssawkę można mocować w uchwycie co 15 stopni bez użycia narzędzi za pomocą pomarańczowych dźwigni zaciskowych.

Krótki czas konfiguracji: Regulowanie obrotowych bloków podciśnieniowych i wymiana płyty ssącej jest dla stolarza Michaela Spinnera szybka, łatwa i nie wymaga użycia narzędzi.

Markus Hermann (po lewej), dyrektor zarządzający Müller Manufaktur Möbelbau GmbH, z Matthiasem Schmiderem, kierownikiem ds. produktów w firmie Schmalz.
