- Szeroki asortyment ponad 6.000 komponentów do tworzenia indywidualnych systemów podciśnieniowych
- Najwyższa jakość, inteligentna komunikacja i energooszczędność zapewniają wydajne procesy automatyzacji
Technologia podciśnienia w automatyce
Automatyzacja podciśnieniowa jest kluczem do efektywnych procesów. Poszczególne części składowe oraz gotowe do podłączenia systemy chwytakowe firmy Schmalz są z powodzeniem stosowane w różnych branżach i aplikacjach.
Komponenty podciśnieniowe firmy Schmalz są wykorzystywane do budowy indywidualnych systemów podciśnieniowych. W gamie produktów znajdują się przyssawki o różnych kształtach, rozmiarach i wykonane z różnych materiałów, które można wykorzystać w niemal każdej aplikacji. Podciśnienie jest generowane pneumatycznie za pomocą kompaktowych eżektorów lub elektrycznie za pomocą wydajnych pomp i dmuchaw. Oferta obejmuje również zawory, przełączniki podciśnieniowe i inne części składowe służące do sterowania i monitorowania systemu podciśnieniowego.
Komponenty podciśnieniowe firmy Schmalz charakteryzują się najwyższą jakością, efektywnością energetyczną i możliwością pracy w sieci: Dostarczają cyfrową energię i dane o procesach w czasie rzeczywistym, dzięki czemu procesy stają się przejrzyste. Ponadto firma Schmalz opracowuje rozwiązania w zakresie oprogramowania, które pomagają w pełni wykorzystać potencjał digitalizacji w automatyce.
Podciśnieniowe systemy chwytające firmy Schmalz są dostarczane jako gotowe do podłączenia. Optymalizują one załadunek i rozładunek maszyn, paletyzację, de paletyzację, a także kompletację i pakowanie przedmiotów. Podczas planowania i konstrukcji systemu, klienci firmy Schmalz korzystają z naszego wieloletniego doświadczenia i know-how jako dostawcy systemów.
Filmy wideo
Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.
Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.Produkty
- Indywidualnie zaprojektowane systemy chwytakowe do stosowania na robotach i w systemach zautomatyzowanych w szerokim zakresie zadań związanych z paletyzacją i logistyką