Equipo de elevación por vacío para tubos elevadores JumboFlex Mobile
La solución de tubo elevador transportable para cargas de hasta 50 kg
Un tubo elevador de fácil transporte que puede utilizarse para manipular mercancías en diferentes localizaciones: así es el JumboFlex Mobile.
Solución compacta para cambiar de delegación de funcionamiento
Handling ergonómico con el tubo elevador JumboFlex y el brazo articulado de gran capacidad de respuesta.
Dimensiones de transporte compactas gracias a la columna de altura ajustable y a la posición de estacionamiento compacta del brazo articulado.
Bajo nivel de ruido gracias al sofisticado cuerpo base con muy buen aislamiento acústico.
Funcionamiento del JumboFlex Mobile con tensión de red 400V 50Hz 16 A en tomas industriales estándar. Uso independiente de la delegación del JumboFlex Mobile Battery gracias al funcionamiento opcional de la batería.
Novedad Inalámbrico. Máxima flexibilidad.

Diseño

- (1) Equipo de elevador por vacío JumboFlex con capacidad de carga de 35 kg o 50 kg y elevación de 1.500 mm aprox.
- (2) Columna eléctrica ajustable en altura para un tamaño de transporte compacto de aprox. 2.250 mm de altura total
- (3) Brazo articulado de gran capacidad de funcionamiento suave con un radio de acción de 360°, un alcance de aprox. 2.400 mm y una longitud de desplazamiento de aprox. 1.600 mm.
- (4) Módulo básico con generación de vacío, pantalla LED de estado y batería opcional con carcasa de batería.
Documentación
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.
| Documentos | Idioma |
|---|---|
| Inglés |
Vídeos
Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.
¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.¿Resulta rentable un sistema de handling de Schmalz? Descúbralo con unos pocos clics.
¿Le gustaría saber si invertir en un sistema de handling le sale realmente rentable? Nuestra calculadora de amortización gratuita en línea le dará una respuesta clara en un abrir y cerrar de ojos: rápida, sencilla y totalmente sin compromiso. Bastan unos pocos clics y verá al instante cuándo su inversión le reportará el éxito económico deseado.
Empiece ahora y descubra nuevas formas de aumentar la eficiencia y reducir los costes.