- NUEVO
N° de artículo: 10.01.27.02068
Generador neumático de vacío para su uso en máquinas CNC para la metalurgia
Diseño generador de vacío | Eyector básico SBP |
Diámetro de la conexión de vacío | 10 (mm) |
Grado de evacuación | 85 (%) |
Capacidad de aspiración (máx.) | 4.3 (m³/h) |
Consumo de aire aspiración | 6.3 (m³/h) |
Margen de presión (presión operativa) [bar] | 5,0 ... 6,0 bar |