- FAZ AŞIMI KALEMI
Vakum Alan Gripper Sistemleri FXP/FMP
- Otomatik paletleme ve paletten çıkarma, devreye alma ve ayırma için üniversal tutucu
- Boyutlar: 442 x 130 ila 1.432 x 130 mm
- Sızdırmazlık elemanı: sızdırmazlık süngeri, vantuzlar
Kesildikten sonra bükülerek şekillendirilen alüminyum konstrüksiyonlar üretilmektedir. Münferit iş adımları arasındaki taşıma, Schmalz'ın bir robot üzerine monte edilmiş önceden yapılandırılmış vakumlu kavrama sistemi kullanılarak tam otomatik olarak gerçekleştirilir. Videoda, entegre vakum üretimine sahip dört FXC geniş alanlı kavrayıcıdan oluşan bir kavrama sistemi gösterilmektedir.
Kompakt ve hafif geniş alanlı tutucular, bir dizi ayrı körüklü emme yastığı ile donatılmıştır. Vantuzlar, 2,5 katlanma özelliği sayesinde kavisli profillerin yapısına esnek bir şekilde uyum sağlar. Ayrı vantuzlar kullanılmıyorsa, akış valfleri sistemdeki sızıntıyı önler. İki emme döngüsünde, her biri 5 profil bir bant tarafından alınır ve daha sonra aktarılır ve paletlenir. Dar şeritler, alüminyum parçalar arasında doğrudan teması önlemek için ayrı palet katmanları arasında ayırıcı malzeme olarak kullanılır. Bu taşıma işlemi için, kavrama sistemi ikinci bir vakum devresine ve kavrama sisteminin dışına takılı dört ek emme pedine sahiptir. Vakum, hava tasarrufu fonksiyonu sayesinde özellikle enerji tasarruflu olan iki kompakt ejektör tarafından üretilir.
Ürünün çeşitli endüstrilerdeki uygulama örneklerini keşfedin - kullanıcı dostu, bilgilendirici ve pratik.
Uygun video bulamadınız mı? O zaman medya merkezimize bir göz atın.