- ARTICOLO SULL'ELIMINAZIONE GRADUALE
Sistema di presa a vuoto su superfici FXP/FMP
- Ventosa universale per la pallettizzazione, confezionamento e selezione
- Dimensioni: 442 x 130 fino a 1.432 x 130 mm
- Elemento di tenuta: spugna di tenuta, ventosa
La produzione di costruzioni in alluminio prevede che vengono arcuati in forma dopo la segatura. La movimentazione tra le singole fasi di lavoro avviene in modo interamente automatico, mediante un sistema di presa a vuoto preconfigurato di Schmalz, montato su un robot. Il video mostra un sistema di presa composto da quattro prese a vuoto ad area FXC con produzione di vuoto integrata.
Il video mostra un sistema di presa composto da quattro gripper FXC con produzione di vuoto integrata. I gripper compatti e semplici da montare sono dotati di numerose ventose a soffietto singole che, grazie alle 2,5 pieghe, si adattano ottimamente alla struttura dei profili arcuati. In caso di non occupazione delle singole ventose, le valvole di flusso impediscono che si crei una perdita nel sistema. In due cicli di aspirazione, da un nastro vengono prelevati 5 profili che vengono poi spostati e pallettizzati. Tra i singoli impianti di pallettizzazione vengono impiegate come divisori delle barre sottili che impediscono il contatto diretto delle parti in alluminio. Per questo processo di movimentazione, il sistema di presa dispone di un secondo circuito per il vuoto e di quattro quattro ventose supplementari fissate esternamente sul gripper. La produzione di vuoto avviene mediante due eiettori compatti che, grazie alla funzione di risparmio dell'aria, garantiscono una grande efficienza energetica.
Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.
Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.