- VAIHEITTAIN POISTETTAVA ERÄ
Laaja pinta-alainen alipainetarrainsysteemi FXP / FMP
- Yleiskäyttöinen tarrain automaattiseen kappaleenkäsittelyyn
- Vakiomitat: 442 x 130 - 1432 x 130 mm. Myös muita kokoja saatavana.
- Tartuntapinta: solukumi, imukupit
Valmistetaan alumiinirakenteita, jotka taivutetaan muotoonsa sahauksen jälkeen. Yksittäisten työvaiheiden välinen käsittely tapahtuu täysin automaattisesti Schmalzin valmiiksi konfiguroidulla tyhjiöpuristusjärjestelmällä, joka on asennettu robottiin. Videolla näytetään tarttumisjärjestelmä, joka koostuu neljästä FXC-suurpinta-alan tarttujasta, joissa on integroitu alipaineistus.
Pienikokoiset ja kevyet suurten pinta-alojen tarttumapinnat on varustettu useilla yksittäisillä palje-imualtailla. Imutyynyt mukautuvat joustavasti kaarevien profiilien rakenteeseen 2,5-kertaisina. Jos yksittäisiä imukuppeja ei käytetä, virtausventtiilit estävät vuodot järjestelmässä. Kahdessa imujaksossa hihnalle nostetaan 5 profiilia, jotka siirretään ja kuormalavalle. Yksittäisten kuormalavakerrosten välissä käytetään kapeita kaistaleita erotusmateriaalina, joka estää alumiiniosien suoran kosketuksen toisiinsa. Tätä käsittelyprosessia varten tartuntajärjestelmässä on toinen tyhjiöpiiri ja neljä ylimääräistä imutyynyä, jotka on kiinnitetty tartuntajärjestelmän ulkopuolelle. Tyhjiö tuotetaan kahdella kompaktilla ejektorilla, jotka ovat erityisen energiatehokkaita ilmansäästötoiminnon ansiosta.
Tutustu tuotteen sovellusesimerkkeihin eri toimialoilla - käyttäjäystävällinen, informatiivinen ja käytännöllinen.
Eikö sopivia videoita löytynyt? Tutustu sitten mediakeskukseemme.