- 단계적 폐지 항목
광영역 그리핑 시스템 FXP/FMP
- 자동 적재 / 디팔레타이징, 오더 피킹 및 분류를 위한 범용 석션 패드
- 치수: 442x130 ~ 1,432x130 mm
- 씰링 요소 : 씰링 폼, 흡입 패드
카테고리 표시
절단 후 모양이 구부러진 알루미늄 구조가 생산됩니다. 로봇에 장착된 사전 구성된 슈말츠의 진공 그리퍼 시스템은 개별 작업 단계 사이의 섹션을 자동으로 처리하는 데 사용됩니다. 비디오는 통합 진공 생성 기능이 있는 4개의 영역 그리퍼 FXC로 구성된 그리퍼 시스템을 보여줍니다. 비디오는 통합 진공 생성 기능이 있는 4개의 FXC 영역 그리퍼로 구성된 그리핑 시스템을 보여줍니다. 컴팩트하고 설치가 간편한 에어리어 그리퍼에는 수많은 개별 벨로우즈 흡입 컵이 장착되어 있습니다. 2.5개의 주름이 있는 흡입 컵은 휘어진 부분의 구조에 유연하게 맞습니다. 개별 흡입 컵이 적용되지 않는 경우 체크 밸브가 시스템의 누출을 방지합니다. 5개의 섹션이 밴드에 의해 흡수된 다음 두 번의 흡입 주기 각각에서 이송 및 팔레타이징됩니다. 좁은 막대는 알루미늄 부품 사이의 직접적인 접촉을 방지하기 위해 개별 팔레트 층 사이의 분리기로 사용됩니다. 그리퍼 시스템에는 이 처리 절차를 위해 그리퍼 시스템 외부에 부착된 두 번째 진공 회로와 4개의 추가 흡입 컵이 있습니다. 공기 절약 기능 덕분에 특히 에너지 효율적인 두 개의 소형 이젝터가 진공을 생성합니다.
사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.
적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.