Daha da esnek: Schmalz, VCBL-GL vakum bloğunun uygulama yelpazesini genişletiyor
VCBL-GL vakum bloğu bardak bağlama için idealdir.
Denenmiş ve test edilmiş VCBL-GL vaat ettiklerini yerine getirir. Schmalz, vakum bloğunu ilk olarak Japon imalatçı Bando Kiko'nun düz tablalı makinelerinde cam iş parçalarının özel taşlanması ve kesilmesi için geliştirdi. Vakum uzmanı, cam endüstrisinde kullanılan tüm standart yükseklikleri standart olarak stoklamaktadır. Modüler tasarım sayesinde, sorgulama üzerine özel yükseklik de yapılabilmek. Bu yenilikçi çözüm artık taş işlem gibi diğer endüstriler için de uygun. Diğer şeylerin yanı sıra, bu, vakumu daha da güvenilir bir şekilde tutan ve özellikle zorlu uygulamalar için daha fazlasını sunan yeni üçlü sızdırmazlık ile mümkün olmaktadır. Vantuz, yüksek enine toplama özelliği ile bunları güvenli ve hassas bir şekilde sabitler - kuru veya ıslak olabilirler.
Schmalz, maksimum esneklik için yeni versiyonu daha da modüler olacak şekilde dizayn etti: Bireysel montajlar kolayca değiştirilebilmeli, birleştirilebilmeli veya adapte olabilmeli - bu da servis ve bakımı kolaylaştırır. Kapsamlı bir yedek parça katalogu sayesinde, uygulamalar daha yüksek kullanılabilirlik ve daha düşük genel işletme maliyetlerinden yararlanır. Modüler tasarım, satın alma fiyatının önceki versiyona kıyasla yüzde 40'a kadar düşürülmesini de mümkün kılıyor.
Cam işlem için VCBL-GL-C çeşitli temel geometrilerde mevcut - kare, dikdörtgen veya üçgen gibi özel şekillerde. Bireysel sorgulamalar da esnek yüksekliklerle yapabilmek mümkündür. Schmalz, üst vantuz plakasını müşteri verilerine göre ayrı ayrı imalat yaparken, taban plakası kenetleme yüzeyine en uygun şekilde eşleştirilir. Bu, her iş parçası için verimli ve doğru bir şekilde bağlama yapabileceği anlamına gelir.
VCBL-GL-C, tersine çevirmek fonksiyonu ile özel bir vurgu sunar: uygulamalar aynalı bileşenleri sadece bir vantuzla taşıyabilmek. Özel sürtünme malzemesi, yüksek yanal kuvvet emilimi ve yüksek kuvvetlerde bile hassas işleme sağlar. VCBL-GL, ±0,05 milimetrelik yükseklik toleransı, değiştirilebilir sızdırmazlık kordonu ve sağlam alüminyum taban gövdesi ile hassas, ekonomik ve sağlamdır. Bu da onu seri üretimde sürekli operasyon için uygun hale getirir.
Basın iletişim
Schmalz basın ekibi sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyacaktır.