Aún más flexible: Schmalz amplía el campo de aplicación de la ventosa de bloque VCBL-GL
La ventosa de bloque VCBL-GL es ideal para fijar vidrio.
La acreditada VCBL-GL cumple lo que promete. Schmalz desarrolló originalmente la ventosa de bloque para el lijado especial y el corte de piezas de vidrio en máquinas de mesa lisa del fabricante japonés Bando Kiko. El especialista en vacío dispone de serie de todas las alturas estándar utilizadas en la industria del vidrio. Y gracias a su diseño modular, también se pueden realizar alturas especiales previa consulta. Esta innovadora solución también es apta para otros sectores profesionales, como el tratamiento de la piedra. Entre otras cosas, esto es posible gracias a la nueva junta triple, que mantiene el vacío de forma aún más fiable y ofrece más, especialmente para aplicaciones exigentes. Con su elevada captación transversal, la ventosa las fija de forma segura y cuidadosa, y pueden estar secas o mojadas.
El nuevo diseño de Schmalz es aún más modular y flexible: Los grupos constructivos individuales pueden sustituirse, combinarse o adaptarse fácilmente, lo que también facilita el servicio y el mantenimiento. Gracias a un amplio catálogo de piezas de repuesto, las aplicaciones se benefician de una mayor disponibilidad y de unos costes operativos totales más bajos. El diseño modular también permite reducir el precio de compra hasta un 40% en comparación con la versión anterior.
La VCBL-GL-C para el proceso del vidrio está disponible en varias geometrías básicas: cuadrada, rectangular o con formas especiales como la triangular. También se pueden atender consultas individuales con alturas flexibles. Schmalz fabrica la placa de ventosa superior individualmente según los datos del cliente, mientras que la placa base se adapta de forma óptima a la superficie de fijación. De este modo, cada pieza puede fijarse de forma eficiente y precisa.
La VCBL-GL-C ofrece una característica especial con su función de inversión: las aplicaciones pueden handling componentes espejados con una sola ventosa. El material de fricción especial permite una elevada absorción de la fuerza lateral y un mecanizado preciso incluso con fuerzas elevadas. Con una tolerancia de altura de ±0,05 milímetros, cordón de junta reemplazable y robusto cuerpo fundamental de aluminio, la VCBL-GL es precisa, económica y robusta. Esto la hace apta para operación continua en la producción en serie.
Contacto con la prensa
El equipo de prensa de Schmalz estará encantado de responder a sus preguntas.