Kalın ve ince malzemeler için hassas tutuş
Kombinasyon fark yaratır: alüminyum VCBL-HD'yi stabil ve titreşime dayanıklı hale getirir, elastomer ise tüm yüzeylerde hassastır.
Ziegler Holz- und Kunststofftechnik, gömme gözlerden dalga şekilli raf sistemlerine ve kavisli kaplarına kadar karmaşık üç boyutlu kalıplanmış parçalarıyla tanınıyor. Mobilya üreticisi ayrıca fuar ve mağaza tesisatçılarına, karavan üreticilerine ve ambalaj endüstrisine klasik masif ahşap objeler tedarik etmektedir. Tedarikçi bunun için nesneleri CNC makinelerinde çeşitli malzemelerden 5.500 x 1.800 milimetreye kadar formatlarda frezeliyor.
Aile şirketi, Freudenstadt'ın güneyindeki Lossburg-Lombach'ta küçük bir mobilya atölyesinde başladı. Burada şirketin kurucusu Kurt Ziegler, özel müşteriler için bireysel ahşap iş parçaları üretti. 1990'larda ikinci nesil girişimciler Erhard ve Heidi Ziegler CNC ahşap işleme işine girdiler. 1994 yılında, Ziegler Holz- und Kunststofftechnik'in bugün bilinen üretimine başladılar. Bu arada, üçüncü nesil iş başında ve tek kişilik işletme, 16 çalışanıyla 3.000 metrekarede bireysel parçalardan büyük ölçekli üretime kadar her türden sofistike ahşap parçalar üreten mobilya endüstrisinin başarılı bir tedarikçisi haline geldi.
Kilometreler ve yetkinlik kazandığında
Genel Müdür Michael Ziegler, "En başından beri HOMAG Group makinelerinde frezeleme yapıyoruz ve aynı zamanda Schmalz bağlama sistemlerini kullanıyoruz" diye açıklıyor. Başlangıçta belirleyici faktör yakınlıktı: Her iki şirket de hemen kapımızın önünde. Bugün Schmalz, yetkinliği ve hızlı ve karmaşık olmayan iletişimiyle de ikna ediyor. En son proje, yeni bir bağlama çözümü yardımıyla CNC işlemeyi daha da esnek hale getirmekti. Ziegler sadece kullanıcı değil, aynı zamanda nihai geliştirme sürecinin de ortağıydı. Çünkü vakum bloğu henüz piyasada yoktu.
A'dan HD'ye
Daha önce Ziegler, uygulamaya bağlı olarak VCBL-A-K2 alüminyum vakum bloğu ile plastik ana gövdeli VCBL-K2 arasında geçiş yapıyordu. VCBL-A versiyonu, zımpara bezinden yapılmış özel sürtünme pedi sayesinde pürüzlü yüzeylerde ve ağır masif ahşap levhalarda bile maksimum kesme parametreleri sağlar. Ancak bu durum marangozlar için bir endişe kaynağıydı: "Pürüzlü kaplama yüzeyleri pürüzlendirdiği için iş parçalarını defalarca yeniden işlemek zorunda kaldık" diye açıklıyor Ziegler. Bununla birlikte, VCBL-A vakum bloğunun avantajı, makine tablası ile iş parçası arasında düşük titreşimli bir bağlantı oluşturan alüminyumdan yapılmış ana gövdesidir. Bu, masif ahşap işlenirken önemlidir, çünkü burada daha yüksek kesme kuvvetleri ve titreşimler etki eder ve iş parçaları daha pürüzlü bir yüzeye sahiptir.
Ancak masif ahşap bugünlerde Ziegler'de nadiren masaya geliyor. Ziegler, standart mobilya parçalarının üretimi için VCBL-K2'ye yöneliyor. Bu alternatif, elastomer vakum plakası sayesinde yüzeye zarar vermese de, tasarımı masif ahşap için yeterince sağlam değil. Ziegler daha verimli ve esnek olmak, daha hızlı kurulum ve yeniden işleme yapabilmek istiyordu. Ziegler, "Bu hepsi bir arada çözüm arzusuyla, bize VCBL-HD'yi sunan Schmalz'a başvurduk" diye hatırlıyor. VCBL-HD her iki vakum bloğu dünyasının en iyi özelliklerini bir araya getiriyor: Alüminyum ana gövde üzerinde elastomer sürtünme pedi ve esnek sızdırmazlık contası bulunan düz bir destek yer alıyor. Bu, hem ince yapı ve standart mobilya parçalarını hem de pürüzlü yüzeyli masif ahşabı güvenli bir şekilde tutar ve sıkıştırma cihazlarının değiştirilmesini gereksiz kılar.
Zorlayıcı: Uygulamada, masif ahşap parçalar frezeleme sırasında titreşiyordu. "Geliştirme ortağımız olarak Ziegler ile HD varyantını mükemmelleştirme şansımız oldu. Tasarımı güçlendirdik, contaların geri yükleme kuvvetini azalttık ve sürtünme pedini biraz pürüzlendirdik" diye açıklıyor Schmalz ürün müdürü Matthias Schmider. Yeni vakum bloğu daha da fazlasını yapabiliyor: Mineral-organik kompozit malzeme Corian ve HPL'nin (Yüksek Basınçlı Laminat) verimli bir şekilde işlenmesini de sağlıyor. "Bunu uygulamak daha önce zor ya da imkansızdı. Çünkü her iki malzeme de mukavemetleri nedeniyle standart K2 vantuzla ya da sadece çok düşük ilerleme hızlarında işlenemezken, VCBL-A iş parçalarının yüzeylerine zarar verebilirdi," diyor Schmider.
Ziegler'de yeni vakum blokları 2022'nin ortalarından beri kullanılıyor: "Masif ahşabı döşerken çok daha esnekiz, daha az kurulum sürecimiz var ve daha hızlı verim alıyoruz. Ayrıca, HD varyantı ile ince duvarlı ve hassas iş parçalarını da sıkıştırabiliyoruz. Bu da yeniden işleme ihtiyacını ortadan kaldırıyor." Marangoz, vakum plakasının döndürülebilir versiyonu sayesinde daha da esnek. 15 derecelik ızgara sayesinde, karmaşık iş parçası geometrilerine bile sıkıştırma durumunu en iyi şekilde uyarlayabilir. Düz sürtünme pedi hasarsız bir bağlama sağlıyor, böylece Ziegler frezeleme işleminin sonunda iş parçasını sağlam bir yüzeyle makineden çıkarabileceğinden emin olabiliyor.
VCBL-HD, ince yapı ve standart mobilya parçalarının yanı sıra pürüzlü yüzeylere sahip ağır masif ahşabı da güvenle tutar ve bağlama cihazlarını değiştirme ihtiyacını ortadan kaldırır.
Basın iletişim
Schmalz basın ekibi sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyacaktır.