Hellävarainen ote paksulle ja ohuelle
Yhdistelmä tekee eron: alumiini tekee VCBL-HD:stä vakaan ja tärinänkestävän, elastomeeri on hellävarainen kaikilla pinnoilla.
Ziegler Holz- und Kunststofftechnik tunnetaan monimutkaisista kolmiulotteisista muotoon valetuista osista, jotka ulottuvat sisäänkäyntisilmistä aallonmuotoisiin hyllyjärjestelmiin ja kaareviin koirankulhoihin. Huonekaluvalmistaja toimittaa myös messu- ja myymäläasentajille, asuntovaunuvalmistajille ja pakkausteollisuudelle klassisia massiivipuuesineitä. Toimittaja jyrsii esineet eri materiaaleista CNC-koneilla jopa 5 500 x 1 800 millimetrin kokoisina.
Perheyritys sai alkunsa pienestä huonekalupajasta Lossburg-Lombachissa, Freudenstadtin eteläpuolella. Siellä yrityksen perustaja Kurt Ziegler valmisti yksittäisiä puisia työkappaleita yksityisasiakkaille. 1990-luvulla yrittäjien toinen sukupolvi, Erhard ja Heidi Ziegler, siirtyi CNC-puuntyöstöön. Vuonna 1994 he aloittivat sen, mistä Ziegler Holz- und Kunststofftechnik nykyään tunnetaan. Tällä välin kolmas sukupolvi on ottanut ohjat käsiinsä, ja yhden miehen yrityksestä on tullut menestyksekäs huonekaluteollisuuden alihankkija, jonka 16 työntekijää valmistaa 3 000 neliömetrillä kaikenlaisia vaativia puuosia yksittäisistä kappaleista suuriin tuotantomääriin.
Kun kilometrit ja osaaminen voittavat
"Olemme jyrsineet HOMAG Groupin koneilla alusta alkaen ja käyttäneet Schmalzin kiinnitysjärjestelmiä yhtä kauan", kertoo toimitusjohtaja Michael Ziegler. Läheisyys oli aluksi ratkaiseva tekijä: Molemmat yritykset ovat aivan naapurissamme. Nykyään Schmalz vakuuttaa myös osaamisellaan sekä nopealla ja mutkattomalla yhteydenpidolla. Viimeisimmän projektin tarkoituksena oli tehdä CNC-työstöstä entistäkin joustavampaa - uuden kiinnitysratkaisun avulla. Ziegler oli paitsi käyttäjä myös kumppani lopullisessa kehitysprosessissa. Sillä tyhjiöblokkia ei ollut vielä markkinoilla.
A:sta HD:hen
Aiemmin Ziegler vaihteli sovelluksen mukaan alumiinisen VCBL-A-K2-tyhjiölohkon ja muovisen runkorungolla varustetun VCBL-K2:n välillä. VCBL-A-versio mahdollistaa maksimaaliset leikkausparametrit myös karkeilla pinnoilla ja raskailla massiivipuulautoilla, kiitos sen erityisen smirgelikangasta valmistetun kitkatyynyn. Tämä aiheutti kuitenkin huolta puusepille: "Jouduimme kerta toisensa jälkeen työstämään työkappaleita uudelleen, koska karkea pinnoite karhentaa pintoja", selventää Ziegler. VCBL-A-tyhjiölohkon etuna on kuitenkin sen alumiinista valmistettu päärunko, joka luo vähäisen tärinän aiheuttaman yhteyden työstöpöydän ja työkappaleen välille. Tämä on tärkeää massiivipuuta työstettäessä, sillä tässä vaikuttavat suuremmat leikkausvoimat ja tärinä ja työkappaleiden pinta on karheampi.
Mutta massiivipuuta on Zieglerillä nykyään harvoin pöydällä. Ziegler käyttää vakiohuonekalujensa osien valmistuksessa VCBL-K2:ta. Vaikka tämä vaihtoehto on elastomeerisen imulevyn ansiosta hellävarainen, sen rakenne ei ole riittävän vakaa massiivipuulle. Ziegler halusi olla tehokkaampi ja joustavampi ja pystyä nopeampaan asennukseen ja uudelleentyöstöön. "Koska halusimme kokonaisratkaisun, käännyimme Schmalzin puoleen, joka esitteli meille VCBL-HD:n", Ziegler muistelee. VCBL-HD:ssä yhdistyvät molempien tyhjiölohkojen parhaat puolet: litteä tuki, jossa on elastomeerinen kitkatyyny ja joustava tiivistetiiviste, istuu alumiinisen päärungon päällä. Tämä pitää turvallisesti kiinni sekä ohutrakenteisista ja tavallisista huonekalujen osista että karheapintaisesta massiivipuusta ja tekee kiinnityslaitteiden vaihtamisen tarpeettomaksi.
Haastava: Käytännössä massiivipuiset osat värähtelivät jyrsinnän aikana. "Zieglerin ollessa kehityskumppaninamme meillä oli mahdollisuus kehittää HD-vaihtoehto täydelliseksi. Vahvistimme muotoilua, pienensimme tiivisteiden palautusvoimaa ja karhensimme kitkatyynyä jonkin verran", Schmalzin tuotepäällikkö Matthias Schmider kertoo. Uusi imulohko voi tehdä vielä enemmän: se mahdollistaa myös mineraalielementtikomposiittimateriaalin Corian ja HPL:n (High Pressure Laminate) tehokkaan työstön. "Se oli aiemmin vaikeaa tai mahdotonta toteuttaa. Molempia materiaaleja ei nimittäin niiden lujuuden vuoksi voi työstää tavallisella K2-imurilla tai vain hyvin pienillä syöttönopeuksilla, kun taas VCBL-A olisi vaurioittanut työkappaleiden pintoja", Schmider imee.
Zieglerillä uudet tyhjiölohkot ovat olleet käytössä vuoden 2022 puolivälistä lähtien: "Kun asennamme massiivipuuta, olemme paljon joustavampia, meillä on vähemmän asetuksia ja nopeampi läpimeno. Lisäksi voimme HD-vaihtoehdolla puristaa myös ohutseinäisiä ja herkkiä työkappaleita. Näin vältytään jälkityöstötarpeelta." Puuseppä on vielä joustavampi imulevyn käännettävän version ansiosta. 15 asteen ristikon ansiosta hän voi mukauttaa kiinnitystilanteen optimaalisesti myös monimutkaisiin työkappaleen geometrioihin. Litteä kitkalevy takaa vaurioitumattoman kiinnityksen, joten Ziegler voi olla varma siitä, että hän voi jyrsinnän päätteeksi poistaa koneesta työkappaleen ehjällä pinnalla.
VCBL-HD pitää turvallisesti kiinni ohuista rakenne- ja standardihuonekalujen osista sekä raskaasta massiivipuusta, jossa on karhea pinta, eikä kiinnityslaitteita tarvitse vaihtaa.
Lehdistön yhteyshenkilö
Schmalzin lehdistötiimi vastaa mielellään kaikkiin kysymyksiisi.