Parmak tutucu mGrip: esnek, hijyenik, işlem açısından güvenli
Hijyenik dizayna sahip parmak tutucu mGrip, sökülmeden temizlenebilir (CIP).
Hassas yüzeyler, bazen yumuşak bazen kırılgan, yuvarlak veya düz - gıda ürünleri çeşitlidir ve bu nedenle otomatik çözümler için zordur. Tek bir ortak noktaları vardır: Taşıma kesinlikle hijyenik ve dolayısıyla güvenli olmalıdır. Schmalz, parmak tutucu mGrip ve geniş konfigürasyon seçenekleri ile her zaman doğru çözümü sunar. Dairesel veya paralel parmak modülleri sayesinde güçlü kavramanın uygulanması kolaydır.
Mekanik sistemlerin aksine, pnömatik tutucu mGrip hassas ürünleri de son derece hassas bir şekilde taşır. Örneğin, unlu mamuller, meyve ve sebzeler zarar görmeden tepsilere yerleştirilebilir veya kalite kontrol için çıkarılabilir. Çok çeşitli yapılandırma seçenekleri sayesinde tutucu, tavuk butları gibi farklı şekil ve özelliklere sahip gıda ürünlerini güvenli bir şekilde alabilir. Bununla birlikte, küçük bölümlerle dolu ağları veya sırt çantaları almak isteyen gıda endüstrisi dışındaki şirketler de fayda sağlar. Bu, sipariş toplama için personel bulundurmak zorunda kalmadan günün her saati hızlı toplama yapılmasını sağlar.
Mükemmel işlem kararlılığı
Kapalı sistem maksimum işlem güvenilirliği ile emindir. Yeni parmak tutucu aynı zamanda en yüksek hijyen standartlarını da karşılamaktadır. Dışarıda temizlenmesi kolaydır ve CIP (Cleaning in Place) ve COP (Cleaning out of Place) sertifikasyonlarına uygundur. Schmalz dizayn ve pnömatik devrelerde ek sürmekten vazgeçmiştir. Bu hijyenik dizayn kontaminasyon riskini en aza indirir. Hafif dizayn, parmak tutucu mGrip'i cobot'larda ve diğer hafif robotlarda kullanım için öngörmektedir.
Çeşitli parmak boyutlarına ve değişken konumlara, açılma açılarına ve kuvvetlere sahip modüler tasarım sayesinde, tutucu herhangi bir göreve kolayca adapte olabilir. Bu da şirketlere, özellikle yüksek hızlı işlemlerde kullanılmak üzere farklı gıda ürünlerini taşırken maksimum esneklik sağlar. Monoton faaliyetler otomatikleştirildiğinden, bu durum personellerini daha verimli kullanmalarını sağlar. Bu da maliyet tasarrufu sağlar ve başvurunun verimliliğini ve kalitesini artırır.
Açılma açısı, kavrama kuvveti ve parmak pozisyonları değişken olarak ayarlanabilir.
Parmak tutucu mGrip için yüksek hızlı işlemler bile sorun değildir.
Otomasyon sayesinde şirketler personelden tasarruf ediyor ve ürün hijyenini iyileştiriyor.
Basın iletişim
Schmalz basın ekibi sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyacaktır.