핑거 그리퍼 엠그립: 유연성, 위생성, 공정 안전성
위생적으로 설계된 핑거 그리퍼 엠그립은 분해 없이 세척할 수 있습니다(CIP).
민감한 표면, 때로는 부드럽고 때로는 깨지기 쉬운 원형 또는 평면 등 식품 제품은 다양하기 때문에 자동화 솔루션에 적용하기가 어렵습니다. 단 한 가지 공통점이 있다면 핸들링이 절대적으로 위생적이고 안전해야 한다는 점입니다. 핑거 그리퍼 엠그립과 다양한 구성 옵션을 통해 슈말츠는 항상 올바른 솔루션을 제공합니다. 원형 또는 평행 핑거 모듈 덕분에 강력한 그립을 쉽게 구현할 수 있습니다.
공압식 핑거 그리퍼 엠그립은 기계식 시스템과 달리 민감한 제품도 매우 섬세하게 핸들링합니다. 예를 들어 제빵 상품, 과일 및 채소를 트레이에 손상 없이 넣거나 품질 제어를 위해 제거할 수 있습니다. 다양한 구성 옵션 덕분에 그리퍼는 치킨 드럼스틱과 같이 모양과 특징이 다른 식품 제품을 안전하게 집어 올릴 수 있습니다. 그러나 작은 부품으로 가득 찬 그물이나 포대를 집어 올리려는 식품 산업 분야 외부의 기업도 이점을 누릴 수 있습니다. 주문 피킹을 위해 직원을 상주시킬 필요 없이 24시간 내내 빠르게 피킹할 수 있습니다.
뛰어난 공정 안정성
밀폐형 시스템은 최고의 공정 안정성을 보증합니다. 새로운 핑거 그리퍼는 또한 최고의 위생 기준을 충족합니다. 외부에서 쉽게 세척할 수 있으며 CIP(Cleaning in Place) 및 COP(Cleaning out of Place) 인증을 준수합니다. 슈말츠는 설계에 추가 드라이브를 사용하지 않았으며 공압식 회로는 닫혀 있습니다. 이 위생적인 설계는 오염의 위험을 최소화합니다. 핑거 그리퍼 엠그립은 경량 설계로 코봇 및 기타 경량 로봇에 사용할 수 있습니다.
다양한 핑거 크기와 위치, 개방 각도 및 힘을 가변할 수 있는 모듈식 디자인 덕분에 그리퍼를 어떤 작업에도 쉽게 적용할 수 있습니다. 따라서 다양한 식품 제품을 핸들링할 때, 특히 고속 공정에서 사용할 때 유연성을 극대화할 수 있습니다. 이를 통해 단조로운 작업이 자동화되므로 직원을 보다 효율적으로 배치할 수 있습니다. 이를 통해 비용을 절감하고 애플리케이션의 효율성과 품질을 개선할 수 있습니다.
열리는 각도, 파지력 및 손가락 위치는 다양하게 조절 가능합니다.
핑거 그리퍼 엠그립은 고속 공정도 문제없습니다.
자동화를 통해 기업은 인력을 절약하고 제품 위생을 개선할 수 있습니다.
보도 자료
Schmalz 언론 팀은 귀하가 가질 수 있는 모든 질문에 기꺼이 답변해 드릴 것입니다.