Garra de dedos mGrip: flexible, higiénica, segura en el proceso
La garra de dedos mGrip de diseño higiénico puede limpiarse sin desmontarla (CIP).
Superficies sensibles, a veces suaves y a veces frágiles, redondas o planas: los productos alimenticios son muy diversos y, por tanto, suponen un reto para las soluciones automatizadas. Sólo tienen una cosa en común: el handling debe ser absolutamente higiénico y, por tanto, seguro. Con la garra de dedos mGrip y sus múltiples opciones de configuración, Schmalz ofrece siempre la solución derecha. Gracias a los módulos de dedos circulares o paralelos, el agarre fuerte es fácil de implementar.
A diferencia de los sistemas mecánicos, la garra de dedos neumática mGrip también manipula productos sensibles con extrema delicadeza. Por ejemplo, los productos de panadería, la fruta y la verdura pueden colocarse en bandejas sin sufrir daños o retirarse para el control de calidad. Gracias a la amplia gama de opciones de configuración, la garra puede recoger con seguridad productos alimenticios con diferentes formas y características, como muslos de pollo. Sin embargo, también se benefician las empresas externas al sector alimentario que desean recoger redes o sacos llenos de piezas pequeñas. Esto permite una recogida rápida las 24 horas del día sin necesidad de tener personal disponible para la preparación de pedidos.
Excelente estabilidad del proceso
El sistema cerrado garantiza la máxima fiabilidad del proceso. La nueva garra de dedos también cumple las normas de higiene más estrictas. Es fácil de limpiar desde el exterior y cumple las certificaciones CIP (Cleaning in Place) y COP (Cleaning out of Place). Schmalz ha prescindido de accionamientos adicionales en el diseño y el circuito neumático está cerrado. Este diseño higiénico minimiza el riesgo de contaminación. El diseño ligero predestina la garra de dedos mGrip para su uso en cobots y otros robots ligeros.
Gracias a su diseño modular con varios tamaños de dedos y posiciones, ángulos de apertura y fuerzas variables, la garra puede adaptarse fácilmente a cualquier tarea. Esto proporciona a las empresas la máxima flexibilidad a la hora de manipular diferentes productos alimenticios, especialmente para su uso en procesos de alta velocidad. Esto les permite emplear a su personal de forma más eficiente, ya que se automatizan las actividades monótonas. Esto ahorra costes y mejora la eficiencia y la calidad de la aplicación.
El ángulo de apertura, la fuerza de agarre y la posición de los dedos son ajustables de forma variable.
Incluso los procesos de alta velocidad no suponen ningún problema para la garra de dedos mGrip.
Gracias a la automatización, las empresas ahorran personal y mejoran la higiene de los productos.
Contacto con la prensa
El equipo de prensa de Schmalz estará encantado de responder a sus preguntas.