Préhenseur à doigts mGrip : souple, hygiénique, fiable en termes de procédés
Le préhenseur à doigts mGrip, de construction hygiénique, peut être conservé sans démontage (CIP).
Surfaces sensibles, tantôt souples, tantôt fragiles, ronds ou plats - les produits alimentaires sont très divers et constituent donc un défi pour les solutions automatisées. Ils n'ont qu'un seul point commun : la manipulation doit être absolument hygiénique et donc fiable. Avec le préhenseur à doigts mGrip et ses nombreuses options de configuration, Schmalz propose toujours la solution droite. Grâce à des modules de doigts circulaires ou parallèles, une préhension solide est facile à mettre en œuvre.
Contrairement aux systèmes mécaniques, le préhenseur pneumatique à doigts mGrip manipule également les produits sensibles avec une extrême délicatesse. Par exemple, les marchandises de boulangerie, les fruits et les légumes peuvent être placés dans des plateaux sans dommage ou retirés pour une commande de qualité. Grâce à la vaste gamme d'options de configuration, le préhenseur peut saisir de manière fiable des produits alimentaires de formes et de caractéristiques différentes, tels que des pilons de poulet. Cependant, les secteurs d'activité extérieurs à l'industrie alimentaire qui souhaitent prélever des filets ou des sacs remplis de petites pièces en tirent également profit. Cela permet un prélèvement rapide 24 heures sur 24, sans avoir à garder du personnel pour la préparation des commandes.
Excellente stabilité du procédé
Le système fermé assure une fiabilité maximale du procédé. Le nouveau préhenseur à doigts répond également aux normes d'hygiène les plus strictes. Elle est facile à nettoyer de l'extérieur et répond aux admissions CIP (Cleaning in Place) et COP (Cleaning out of Place). Schmalz a renoncé à des actionneurs supplémentaires dans la construction et le circuit pneumatique est fermé. Cette construction hygiénique minimise le risque de contamination. La construction légère prédestine le préhenseur à doigts mGrip à une utilisation sur des cobots et autres robots légers.
Grâce à sa construction modulaire avec plusieurs tailles de doigts et des positions, des angles d'ouverture et des forces variables, le préhenseur peut être facilement adapté à n'importe quelle tâche. Les entreprises bénéficient ainsi d'une flexibilité maximale lors de la manipulation de différents produits alimentaires - en particulier pour une utilisation dans des procédés à grande vitesse. Elles peuvent ainsi déployer leur personnel de manière plus efficace, car les activités monotones sont automatisées. Cela permet de réaliser des économies et d'améliorer le rendement et la qualité de l'application.
L'angle d'ouverture, la force de préhension et la position des doigts sont réglables.
Même les procédés à grande vitesse ne posent aucun problème au préhenseur à doigts mGrip.
Grâce à l'automatisation, les entreprises économisent du personnel et améliorent l'hygiène des produits.
Contact presse
L'équipe de presse de Schmalz se tient à votre disposition pour toute question.