Vakum ve Basınç Sensörleri VSi
- Elektronik vakum ve basınç sensörü
- Ölçüm aralığı: -1 ila 10 bar
- Anahtarlama fonksiyonu: PNP, NPN
Uygulama
Görev
Schmalz'in vakum ve basınç anahtarı VSi, ulaşılması zor alanlarda karmaşık tooling ile tam otomatik üretim hatları için ideal bir çözümdür. Elektronik anahtarlar modüler tasarıma sahiptir, otomasyon ortamına entegre olmak kolaydır ve yenilikçi iletişim teknolojisinin kullanımı sayesinde tüm süreç boyunca görülebilir. Schmalz'den VSi, sorun giderme ve bakım görevleri için muazzam bir ilerlemeyi temsil eder:
| Bakım prosedürleri | VSi olmadan [dakika] | VSi ile [dakika] | Vsi faydaları |
| Bir hatanın kaynağını/nedenini ve olası çözümleri tanımlama | 10 | 1 | VSi kapalı kalma süresini önleyebilir: Gerçek zamanlı ölçümler doğrudan vakum anahtarında, IO-Link üzerinden kumanda veya NFC üzerinden akıllı telefonda kullanılabilir. Uygulama olası çözümler önerir |
| Durum iletilerini ve kullanıcıya özel yerelleştirmeyi kullanarak hatalı ürünü tanımlama | 10 | 1 | Geçerli anahtar durumunu, kurulum ve depolama konumunu veya kurulum tarihini sorgulamak için çeşitli IO-Link parametreleri kullanılabilir |
| Ayarları ayarlama | 5 | 1 | Kullanım talimatlarına NFC kullanılarak erişilebilir; ayar değerleri, NFC kullanılarak veya IO-Link kontrolü ile doğrudan anahtardan kopyalanabilir |
| Kaçak ölçümü, enerji izleme ve tahmine dayalı bakım | - | ✓ | |
| Toplam | 25 | 3 |
Kullanıcı, önemli işlem ve cihaz verilerini denetleyici aracılığıyla gerçek zamanlı olarak girebilir ve okuyabilir, hizmet bilgilerine kolayca erişebilir ve mobil cihazda ayrıntılı hata açıklamalarını görüntüleyebilir. Sadece kesinti süresini azaltarak ve bakım süresini en aza indirerek - günde ortalama 22 dakika - yukarıdaki senaryoda 30.000 EUR'ya kadar yıllık tasarruf sağlanabilir.