진공 및 압력 스위치 VSi
- 전자 진공 및 압력 스위치
- 측정 범위 : -1 ~ 10 bar
- 스위칭 기능 : PNP, NPN
카테고리 표시
애플리케이션
작업
슈말츠의 진공 및 압력 스위치 VSi는 접근하기 어려운 영역에 복잡한 툴링이 있는 완전 자동화 생산 라인에 이상적인 솔루션입니다. 이 전자 스위치는 모듈식으로 설계되어 자동화 환경에 쉽게 통합할 수 있으며 혁신적인 통신 기술을 사용하여 전체 공정에서 가시성을 확보할 수 있습니다. 슈말츠의 VSi는 문제 해결 및 유지보수 작업을 위한 엄청난 발전을 의미합니다:
| 유지보수 절차 | VSi 미사용 [분] | VSi 사용 [분] | VSi의 이점 |
| 오류의 소스/원인 및 가능한 해결 방법 식별 | 10 | 1 | VSi는 다운타임을 방지할 수 있습니다: 진공 스위치에서 직접, IO-Link를 통해 컨트롤러에서 또는 NFC를 통해 스마트폰에서 실시간 측정을 사용할 수 있습니다. 앱은 가능한 솔루션을 제안합니다. |
| 상태 메시지 및 사용자별 로컬라이제이션을 사용하여 결함이 있는 제품 식별 | 10 | 1 | 다양한 IO-Link 파라미터를 사용하여 현재 스위치 상태, 설치 및 보관 위치 또는 설치 날짜를 조회할 수 있습니다. |
| 설정 조정 | 5 | 1 | NFC를 사용하여 작동 지침에 액세스할 수 있으며, 설정값은 NFC 또는 IO-Link 제어를 통해 스위치에서 직접 복사할 수 있습니다. |
| 누설 측정, 에너지 모니터링 및 예측 유지보수 | - | ✓ | |
| 합계 | 25 | 3 |
사용자는 컨트롤러를 통해 중요한 프로세스 및 장치 데이터를 실시간으로 입력하고 판독할 수 있으며, 서비스 정보에 쉽게 액세스하고 모바일 장치에서 자세한 오류 설명을 표시할 수 있습니다. 위 시나리오에서 다운타임을 줄이고 유지보수 시간을 최소화하는 것만으로도 하루 평균 22분씩 연간 최대 30,000유로를 절감할 수 있습니다.