Tyhjiökytkimet ja painekytkimet VSi
- Elektroninen alipaine- ja painekytkin
- Mittausalue: -1-10 bar
- Kytkentätoiminto: PNP, NPN
Käyttökohde
Tehtävä
Schmalzin alipaine- ja painekytkin VSi on ihanteellinen ratkaisu täysin automatisoiduille tuotantolinjoille, joilla on monimutkaiset työkalut vaikeasti saavutettavilla alueilla. Elektroniset kytkimet ovat rakenteeltaan modulaarisia, helppoja integroida automaatioympäristöön ja näkyvät koko prosessin ajan innovatiivisen viestintätekniikan ansiosta. Schmalzin VSi edustaa valtavaa edistystä vianetsintä- ja ylläpitotehtävissä:
| Huoltotoimenpiteet | Ilman VSi:tä[minuutit] | VSi:llä[minuutit] | VSi:n hyödyt |
| Virheen lähteen/syyn tunnistaminen ja mahdolliset ratkaisut | 10 | 1 | VSi voi estää seisokkeja: Reaaliaikaiset mittaukset ovat saatavilla suoraan alipainekytkimestä, ohjaimesta IO-Linkin kautta tai älypuhelimesta NFC:n kautta. Sovellus ehdottaa mahdollisia ratkaisuja |
| Viallisen tuotteen tunnistaminen tilaviestien ja käyttäjäkohtaisen lokalisoinnin avulla | 10 | 1 | Eri IO-Link-parametreja voidaan käyttää kyselemään kytkimen nykyisestä tilasta, asennus- ja tallennuspaikasta tai asennuspäivämäärästä |
| Asetuksen säätäminen | 5 | 1 | Käyttöohjeisiin pääsee käsiksi NFC:llä; asetusarvot voidaan kopioida suoraan kytkimestä, NFC:n tai IO-Link -ohjauksen kautta |
| Vuotojen mittaus, energian seuranta ja ennakoiva huolto | - | ✓ | |
| Yhteensä | 25 | 3 |
Käyttäjä voi syöttää ja lukea tärkeitä prosessi- ja laitetietoja reaaliajassa ohjaimen kautta, päästä helposti käsiksi huoltotietoihin ja näyttää yksityiskohtaiset virhekuvaukset mobiililaitteella. Vain lyhentämällä seisokkeja ja minimoimalla huoltoaika - keskimäärin 22 minuutilla päivässä - voidaan saavuttaa jopa 30 000 euron vuotuinen säästö edellä mainitussa skenaariossa.