Vacuüm- en drukschakelaars VSi
- Elektronische vacuüm- en drukschakelaar
- Meetbereik: van -1 tot 10 bar
- Schakelfunctie: PNP, NPN
Toepassing
Taak
De vacuüm- en drukschakelaar VSi van Schmalz is een ideale oplossing voor volledig geautomatiseerde productielijnen met complexe tooling op moeilijk bereikbare plaatsen. De elektronische schakelaars hebben een modulair ontwerp, zijn eenvoudig te integreren in de automatiseringsomgeving en zijn zichtbaar gedurende het hele proces dankzij het gebruik van innovatieve communicatietechnologie. De VSi van Schmalz vertegenwoordigt een enorme vooruitgang voor probleemoplossing en onderhoudstaken:
| Onderhoudsprocedures | Zonder VSi [minuten] | Met VSi [minuten] | Voordelen van VSi |
| De bron/oorzaak van een fout en mogelijke oplossingen identificeren | 10 | 1 | De VSi kan stilstand voorkomen: Real-time metingen worden direct bij de vacuümschakelaar, in de controller via IO-Link of op een smartphone via NFC beschikbaar gesteld. De app stelt mogelijke oplossingen voor |
| Het defecte product identificeren met behulp van statusberichten en gebruikersspecifieke lokalisatie | 10 | 1 | Verschillende IO-Link-parameters kunnen worden gebruikt om de huidige schakelaarstatus, de installatie- en opslaglocatie of de installatiedatum op te vragen |
| Instelling aanpassen | 5 | 1 | De gebruikershandleiding is toegankelijk via NFC; instelwaarden kunnen rechtstreeks van de schakelaar worden gekopieerd via NFC of via IO-Link-bediening |
| Lekkagemeting, energiemonitoring en voorspellend onderhoud | - | ✓ | |
| Totaal | 25 | 3 |
De gebruiker kan belangrijke proces- en apparaatgegevens in realtime invoeren en uitlezen via de controller, eenvoudig toegang krijgen tot service-informatie en gedetailleerde foutbeschrijvingen weergeven op een mobiel apparaat. Alleen al door de stilstand te verminderen en de onderhoudstijd te minimaliseren met gemiddeld 22 minuten per dag - kan jaarlijks maximaal EUR 30.000 worden bespaard in het bovenstaande scenario.