Vacuostati e pressostati VSi
- Vacuostato e pressostato elettronico
- Campo di misura: da -1 a 10 bar
- Funzione di commutazione: PNP, NPN
Applicazione
Compiti indicati
I vacuostati e i pressostati VSi permettono a Schmalz di offrire una soluzione per le linee di produzione completamente automatizzate con tooling difficilmente accessibili e complessi. Gli interruttori elettronici sono modulari, si integrano facilmente nell'ambiente di automazione e sono visibili nell'intero processo grazie alla tecnica di comunicazione innovativa. Per gli interventi di manutenzione e la ricerca guasti il VSi di Schmalz offre enormi vantaggi:
| Procedure di manutenzione | senza VSi [minuti] |
con VSi [minuti] |
Vantaggi grazie a VSi |
| Identificazione della sorgente e causa dell’anomalia, e delle misure correttive | 10 | 1 | VSi è in grado di impedire un arresto: le misurazioni direttamente sul vacuostato e sul dispositivo di controllo tramite IO-Link o NFC con lo smartphone mettono a disposizione le informazioni in tempo reale. La app offre funzioni di guida. |
| Identificazione del prodotto difettoso tramite messaggi di stato e localizzazione specifica in base alle impostazioni dell’utilizzatore | 10 | 1 | Lo stato attuale dell’interruttore, il tipo di montaggio, la sua ubicazione ed anche la data di installazione possono essere visualizzati tramite diversi parametri IO-Link |
| Impostazioni | 5 | 1 | Aprire le istruzioni per l’uso tramite NFC, copiare i valori di impostazioni direttamente nell'interruttore tramite NFC op controllo IO-Link |
| Misurazione perdita, monitoraggio del consumo di energia e manutenzione preventiva | - | ✓ | |
| Somma | 25 | 3 |
L’utilizzatore ha accesso in tempo reale ai principali dati di processo e del dispositivo attraverso il sistema di controllo; accesso semplificato alle informazioni di servizio e visualizzazione su dispositivo mobile delle descrizioni dettagliate delle anomalie.Già riducendo i tempi di inattività e di manutenzione in media di 22 minuti al giorno, nell’esempio in questione è possibile ottenere un risparmio annuale fino a 30.000 euro.