Czujniki podciśnienia i ciśnienia VSi
- Elektroniczny wyłącznik podciśnienia i ciśnienia
- Zakres pomiarowy: od -1 do 10 barów
- Funkcja przełączania: PNP, NPN
Zastosowanie
Zadanie
Czujnik podciśnienia i ciśnienia VSi firmy Schmalz to idealne rozwiązanie dla w pełni zautomatyzowanych linii produkcyjnych ze złożonym oprzyrządowaniem w trudno dostępnych miejscach. Wyłączniki elektroniczne mają budowę modułową, są łatwe do zintegrowania ze środowiskiem automatyzacji i widoczne w całym procesie dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii komunikacji. Przełącznik VSi firmy Schmalz stanowi ogromny postęp w rozwiązywaniu problemów i wykonywaniu zadań konserwacyjnych:
| Procedury obsługi technicznej | Bez VSi [minuty] | Z VSi [minuty] | Korzyści z VSi |
| Identyfikacja źródła/przyczyny błędu i możliwych rozwiązań | 10 | 1 | VSi może zapobiec przestojom: Pomiary w czasie rzeczywistym są dostępne bezpośrednio przy przełączniku podciśnienia, w sterowniku poprzez IO-Link lub na smartfonie poprzez NFC. Aplikacja sugeruje możliwe rozwiązania |
| Identyfikacja wadliwego produktu za pomocą komunikatów o stanie i lokalizacji specyficznej dla użytkownika | 10 | 1 | Do zapytania o aktualny stan przełącznika, miejsce instalacji i przechowywania lub datę instalacji można użyć różnych parametrów IO-Link. |
| Regulacja ustawień | 5 | 1 | Dostęp do instrukcji obsługi za pomocą NFC; wartości nastawcze mogą być kopiowane bezpośrednio z przełącznika, za pomocą NFC lub poprzez sterowanie IO-Link. |
| Pomiar wycieków, monitorowanie energii i konserwacja zapobiegawcza | - | ✓ | |
| Razem | 25 | 3 |
Użytkownik może wprowadzać i odczytywać ważne dane procesowe i dane urządzenia w czasie rzeczywistym za pośrednictwem sterownika, mieć łatwy dostęp do informacji serwisowych i wyświetlać szczegółowe opisy błędów na urządzeniu przenośnym. Wystarczy skrócić czas przestoju i zminimalizować czas obsługi technicznej - średnio o 22 minuty dziennie − roczne oszczędności w wysokości do 30 000 EUR można osiągnąć w powyższym scenariuszu.