Kompakt Ejektörler IO-Link ile X-Pump SXPi / SXMPi Class A
- 220 l/dk'ya kadar vakum kapasitesi
- Maks. vakum: %85
- Plastikten yapılmış ana gövde

Uygulama
Görev
Akıllı enerji ve proses kontrolüne sahip Schmalz kompakt ejektör SXMPi, 220 l/dk'ya kadar çok yüksek vakum oranına ve minimum çevrim süreleri için güçlü üfleme fonksiyonuna sahiptir. IO-Link arabirimi üzerinden tüm saha içi veri- sistemleriyle iletişim kurabilir. SXMPi aşağıdakiler de dahil olmak üzere tüm işlem verilerini kaydeder, analiz eder ve yorumlar:
| Işlev | Kompakt çıkarıcı SXMPi |
IO-Link olmadan konvansiyonel vakum jeneratörleri |
| Hava tasarrufu fonksiyonu | ✓ | Bazı |
| Minimum çevrim süreleri için güç üfleme fonksiyonu | ✓ | Bazı |
| IO-Link arabirimi - alan-veri-işveri sistemlerinde çift yönlü iletişim | ✓ | - |
| Operasyon sırasında proses parametrelerinin optimizasyonu | ✓ | - |
| Durum izleme | ✓ | - |
| Fonksiyonu etkileyen proses parametrelerinin izlenmesi (kaçaklar / çalışma basıncı) | ✓ | - |
| Enerji tüketiminin izlenmesi ve kaydedilmesi | ✓ | - |
| Gripper sisteminde akış direnci ve kaçak oranının ölçülmesi | ✓ | - |
| Kaçak tespiti | ✓ | - |
| Kontaminasyon seviyelerinin izlenmesi | ✓ | - |
Kullanıcı, sistem çalışma sona ermeden önce bile zamanlanmış tahmine dayalı önleyici bakımı başlatabilir. SXMPi, tooling durumunu sürekli olarak izler, ince değişiklikleri veya yakın arızaları algılar ve bunları sistemin denetleyicisine bildirir.Duruş sürelerini günde bir dakika azaltarak, yukarıdaki senaryoda yıllık 300.000 EUR'ya kadar tasarruf sağlanabilir. Gerçek tasarruflar, sistemdeki belirli kesinti maliyetine göre değişir.