Eżektory kompaktowe X-Pump SXPi / SXMPi z IO-Link Class A
- Wydajność ssania do 220 l/min
- Max. Próżnia: 85 %
- Podstawowy korpus wykonany z tworzywa sztucznego

Zastosowanie
Zadanie
The Schmalz compact ejector SXMPi with intelligent energy and process control has a very high suction rate of up to 220 l/min and a power blow-off function for minimal cycle times. The ejector can communicate with all field-bus systems via the IO-Link interface. The SXMPi records, analyzes and interprets all process data, including:
| Funkcja | Wyrzutnik kompaktowy SXMPi |
Konwencjonalne generatory podciśnienia bez IO-Link |
| Funkcja oszczędzania powietrza | ✓ | Niektóre |
| Funkcja wyłączania zasilania dla minimalnych czasów cyklu | ✓ | Niektóre |
| Interfejs IO-Link - dwukierunkowa komunikacja w systemach magistrali polowej | ✓ | - |
| Optymalizacja parametrów procesu podczas pracy | ✓ | - |
| Monitorowanie stanu | ✓ | - |
| Monitorowanie parametrów procesu, które mają wpływ na funkcjonowanie (szczelność / ciśnienie robocze) | ✓ | - |
| Monitorowanie i rejestracja zużycia energii | ✓ | - |
| Pomiar oporu przepływu i szczelności w układzie chwytakowym | ✓ | - |
| Wykrywanie wycieków | ✓ | - |
| Monitorowanie poziomów zanieczyszczeń | ✓ | - |
Użytkownik może zainicjować zaplanowaną konserwację predykcyjną jeszcze przed zakończeniem pracy systemu. SXMPi stale monitoruje stan oprzyrządowania, wykrywa subtelne zmiany lub zbliżające się usterki i raportuje je do sterownika systemu. Wystarczy skrócić czas przestoju o jedną minutę dziennie, roczne oszczędności w wysokości do 300 000 EUR można osiągnąć w powyższym scenariuszu. Rzeczywiste oszczędności będą się różnić w zależności od konkretnych kosztów przestoju w systemie.