Kompaktit ejektorit X-Pump SXPi / SXMPi IO-Link Class A
- Suction capacity up to 220 l/min
- Max. vacuum: 85 %
- Body made of plastic

Käyttökohde
Tehtävä
Schmalzin pienikokoisella ejektorilla SXMPi, jossa on älykäs energia- ja prosessinohjaus, on erittäin suuri, jopa 220 l/min:n imuteho ja tehoilmapuhallustoiminto minimaalisille jaksoille. Ejektori voi kommunikoida kaikkien kenttäväyläjärjestelmien kanssa IO-Link -liitännän kautta. SXMPi tallentaa, analysoi ja tulkitsee kaikki prosessitiedot, mukaan lukien:
| Toiminta | Kompakti ejektori SXMPi |
Perinteiset alipainekehittimet ilman IO-linkkiä |
| Ilmansäästötoiminto | ✓ | osittain |
| Power blow-off -toiminto minimaalisille sykliajoille | ✓ | osittain |
| IO-Link-liitäntä - kaksisuuntainen tiedonsiirto kenttäväyläjärjestelmissä | ✓ | - |
| Prosessiparametrien optimointi käytön aikana | ✓ | - |
| Tilanteen seuranta | ✓ | - |
| Toimintaan vaikuttavien prosessiparametrien valvonta (tiiviys / käyttöpaine) | ✓ | - |
| Energiankulutuksen seuranta ja kirjaaminen | ✓ | - |
| Virtauskestävyyden ja tiiviyden mittaus tartuntajärjestelmässä | ✓ | - |
| Vuotojen tunnistus | ✓ | - |
| Saastumistasojen seuranta | ✓ | - |
Käyttäjä voi aloittaa ajoitetun ennakoivan huollon jo ennen kuin järjestelmä lopettaa toimintansa. SXMPi valvoo jatkuvasti työkalujen tilaa, havaitsee pienet muutokset tai välittömät toimintahäiriöt ja ilmoittaa niistä järjestelmän ohjaimelle. Vain vähentämällä seisokkeja minuutilla päivässä, voidaan saavuttaa jopa 300 000 euron vuotuiset säästöt yllä mainitussa skenaariossa. Todelliset säästöt vaihtelevat järjestelmän seisokkiaikojen mukaan.