Eiettori compatti X-Pump SXPi / SXMPi con IO-Link Class A
- Capacità di aspirazione fino a 220 l/min
- Vuoto max.: 85 %
- Corpo base in plastica
Applicazione
Compiti indicati
L’eiettore compatto SXMPi di Schmalz con controllo intelligente dell’energia e dei processi vanta un’elevata capacità di aspirazione fino a 220 l/min e una funzione di scarico power per ridurre al minimo i tempi di ciclo. L’eiettore comunica con il sistema dei bus di campo per mezzo dell’interfaccia IO-Link. Il SXMPi raccoglie, analizza e interpreta i seguenti dati di processo
Funzione | Eiettore compatto SXMPi |
Generazione tradizionale- del vuoto senza IO-Link |
Funzione risparmio aria | ✓ | parziale |
Funzione di scarico power per ridurre al minimo i tempi di ciclo | ✓ | parziale |
Interfaccia IO-Link - Comunicazione bidirezionale nel sistema dei bus di campo | ✓ | - |
Ottimizzazione dei parametri di processo con l’impianto in funzione | ✓ | - |
Condition Monitoring - Monitoraggio di stato | ✓ | - |
Monitoraggio dei parametri di processo principali (tenuta/pressione di esercizio) | ✓ | - |
Monitoraggio e raccolta dei dati sul consumo di energia | ✓ | - |
Misurazione della resistenza di flusso e della tenuta nel sistema di presa | ✓ | - |
Rilevamento delle perdite | ✓ | - |
Monitoraggio del grado di sporco | ✓ | - |
L’utilizzatore può avviare un intervento di manutenzione programmato e preventivo prima che si fermi l’impianto.Il SXMPi monitora continuamente lo stato dei tooling, riconosce i cambiamenti graduali o i malfunzionamenti imminenti e li comunica al sistema di controllo.Già riducendo di un minuto al giorno i tempi di inattività, nell’esempio in questione è possibile ottenere un risparmio annuale fino a 300.000 euro. Il risparmio effettivo varia a seconda dei costi per guasti dell’impianto.