Ejecteurs compacts X-Pump SXPi / SXMPi avec IO-Link Class A
- Capacité d'aspiration jusqu'à 220 l/min
- Vide max. : 85 %
- Corps en plastique

Application
Tâche
L’éjecteur compact Schmalz SXMPi avec contrôle intelligent de l’énergie et du procédé dispose d’une haute capacité d'aspiration allant jusqu’à 220 l/min et d’une fonction de soufflage puissante pour des temps de cycle minimaux. L’éjecteur communique avec tous les systèmes de bus de terrain via l’interface IO-Link. Le SXMPi saisit, analyse et interprète toutes les données du procédé telles que :
| Fonction | Éjecteur compact SXMPi |
Génération du vide traditionnelle sans IO-Link |
| Fonction économie d'énergie | ✓ | en partie |
| Fonction de soufflage puissante pour des temps de cycle minimaux | ✓ | en partie |
| Interface IO-Link – communication bidirectionnelle dans les systèmes de bus de terrain | ✓ | - |
| Optimisation des paramètres de procédé durant le fonctionnement | ✓ | - |
| Pilotage contrôlé – surveillance d’état | ✓ | - |
| Surveillance des paramètres de procédés relatifs au fonctionnement (étanchéité/pression de service) | ✓ | - |
| Surveillance et saisie de la consommation en énergie | ✓ | - |
| Mesure de la résistance au flux et étanchéité dans le système de préhension | ✓ | - |
| Détection des fuites | ✓ | - |
| Surveillance du degré d’encrassement | ✓ | - |
L’utilisateur peut réaliser un entretien planifié préventif avant même que l’installation ne soit arrêtée. Le SXMPi surveille en permanence l’état de l’outillage, détecte des modifications insidieuses ou des pannes imminentes et les signale à la commande de l’installation. Rien qu’avec la réductiondes temps d’immobilisation d’une minute par jour, une économie annuelle allant jusqu’à 300 000 euros peut être ainsi obtenue dans l’exemple de cas indiqué ci-dessus. L’économie réelle varie selon les coûts d’immobilisation de l’installation.