콤펙트 이젝터 X-Pump SXPi / SXMPi IO-Link Class A 지원
- Suction capacity up to 220 l/min
- Max. vacuum: 85 %
- Body made of plastic
카테고리 표시

애플리케이션
작업
지능형 에너지 및 공정 제어 기능을 갖춘 슈말츠의 소형 이젝터 SXMPi는 최대 220 l/min의 매우 높은 흡입 속도와 최소 사이클 시간을 위한 파워 블로우 오프 기능을 갖추고 있습니다. 이젝터는 IO-Link 인터페이스를 통해 모든 필드 버스 시스템과 통신할 수 있습니다. SXMPi는 다음을 포함한 모든 공정 데이터를 기록, 분석 및 해석합니다:
| 기능 | 컴팩트 이젝터 SXMPi |
IO-Link가 없는 기존 진공 제너레이터 |
| 공기 절약 기능 | ✓ | 일부 |
| 최소 사이클 시간을 위한 전원 차단 기능 | ✓ | 일부 |
| IO-Link 인터페이스 - 필드 버스 시스템에서의 양방향 통신 | ✓ | - |
| 작동 중 프로세스 파라미터 최적화 | ✓ | - |
| 상태 모니터링 | ✓ | - |
| 기능에 영향을 미치는 공정 매개변수 모니터링(기밀성/작동 압력) | ✓ | - |
| 에너지 소비량 모니터링 및 기록 | ✓ | - |
| 그립 시스템의 유량 저항 및 누출 기밀성 측정 | ✓ | - |
| 누출 감지 | ✓ | - |
| 오염 수준 모니터링 | ✓ | - |
사용자는 시스템 작동이 중단되기 전에도 예약된 예측 유지보수를 시작할 수 있습니다. SXMPi는 툴링 상태를 지속적으로 모니터링하고 미묘한 변화나 임박한 오작동을 감지하여 시스템 컨트롤러에 보고합니다. 위 시나리오에서 가동 중지 시간을 하루에 1분만 줄여도 연간 최대 30만 유로를 절감할 수 있습니다. 실제 절감액은 시스템의 특정 다운타임 비용에 따라 달라질 수 있습니다.