Schmalz

Vakumlu Kaldırıcı JumboFlex Mobile

50 kg'a kadar ambalajlar için taşınabilir kaldırıcı çözümü

Değişen konumlarda malların taşınması için kullanılabilen ve çok kompakt taşıma boyutları sunan bir kaldırıcı: İşte JumboFlex Mobile.

Ürün sorgulama

Değişen operasyonel konumlar için kompakt çözüm

JumboFlex hortum kaldırıcı ve duyarlı mafsallı kollu pergel ile ergonomik kullanım

Yüksekliği ayarlanabilir kolon ve mafsallı kollu pergelin kompakt park konumu sayesinde kompakt taşıma boyutları

Çok iyi ses yalıtımına sahip sofistike ana gövde sayesinde düşük gürültü seviyesi

400V 50Hz 16 A güç gerilimi ile çalışması sayesinde JumboFlex Mobile yaygın endüstriyel prizlerde çalıştırılabilir

Schmalz’tan bir taşıma sistemi yatırımınıza değer mi? Sadece birkaç tıklamayla öğrenin!

Bir taşıma sistemine yatırım yapmanın sizin için gerçekten işe yarayıp yaramadığını bilmek ister misiniz? Ücretsiz çevrimiçi amortisman hesaplayıcımız size kısa sürede net bir cevap verecektir - hızlı, basit ve tamamen bağlayıcı olmayan. Tek yapmanız gereken birkaç tıklama ve yatırımınızın istediğiniz ekonomik başarıyı ne zaman getireceğini anında göreceksiniz.
Şimdi başlayın - verimliliği artırmanın ve maliyetleri düşürmenin yeni yollarını keşfedin!

Doğrudan amortisman hesaplamasına
Tasarım
  • (1) 35 kg veya 50 kg yük kapasiteli ve yaklaşık 1.500 mm kaldırmalı vakumlu kaldırıcı JumboFlex
  • (2) Yaklaşık 2.250 mm toplam yükseklikte kompakt taşıma boyutu için elektrikli yüksekliği ayarlanabilir kolon
  • (3) Yaklaşık 2.400 mm erişim ve yaklaşık 1.600 mm hareket uzunluğu ile 360° hareket yarıçapına sahip duyarlı mafsallı kol pergel
  • (4) Vakum üretimi ve durum LED göstergeli temel modül
Dokümantasyon

Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

BelgelerDil
İngilizce

Videolar

Ürünün çeşitli endüstrilerdeki uygulama örneklerini keşfedin - kullanıcı dostu, bilgilendirici ve pratik.

Uygun video bulamadınız mı? O zaman medya merkezimize bir göz atın.
Ürün sorgulama

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git