Schmalz

Vakumlu Kaldırma Cihazları VacuMaster Basic

750 kg'a kadar taşıma kapasitesi

VacuMaster Basic’in çok yönlü standart ekipmanı üniteyi birçok uygulama için vazgeçilmez yapmaktadır. Ayrıca VacuMaster Comfort, enerji tüketimini azaltmak için kontrollü vakum üretecinin yanı sıra ünite kontrollerinin tümünü bir araya getiren bir kumanda ünitesi sunmaktadır.

Ürün sorgulama

Büyük yüklerin verimli ve hasarsız taşınması

Ergonomik ve sağlıklı çalışma koşulları

Vakum deposu ve sesli uyarı cihazı sayesinde mükemmel iş güvenliği ve proses güvenilirliği

Çelik, alüminyum ve yüksek mukavemetli plastikten oluşan sağlam malzeme karışımı sayesinde uzun kullanım ömrü

Schmalz’tan bir taşıma sistemi yatırımınıza değer mi? Sadece birkaç tıklamayla öğrenin!

Bir taşıma sistemine yatırım yapmanın sizin için gerçekten işe yarayıp yaramadığını bilmek ister misiniz? Ücretsiz çevrimiçi amortisman hesaplayıcımız size kısa sürede net bir cevap verecektir - hızlı, basit ve tamamen bağlayıcı olmayan. Tek yapmanız gereken birkaç tıklama ve yatırımınızın istediğiniz ekonomik başarıyı ne zaman getireceğini anında göreceksiniz.
Şimdi başlayın - verimliliği artırmanın ve maliyetleri düşürmenin yeni yollarını keşfedin!

Doğrudan amortisman hesaplamasına
Modüler sistem

(1) Motor koruma şalteri

(2) Vakum ölçer (manometre)

(3) Vakum açma / kapama - son derece güvenilir manuel sürgülü vana ile yükü kaldırır ve serbest bırakır

(4) Operatör kolu - Schmalz zincirli vinç askısı takılabilir

(5) Zincirli vinç yukarı / aşağı - yükü kaldırır ve indirir

(6) Zincirli vinç için acil durdurma fonksiyonu

Modüler elemanlar
Tasarım Verileri

 

IMG 1:

Basic Yatay konstrüktif verileri

Tip Maks. kaldırma kapasitesi [kg] LL [mm] LQ [mm] L1 [mm] LL min / max [mm] LQ min / max [mm] Ds [mm] H [mm] d [mm]
Basic 125 400 - 3,200 0 - 750 645 - 665 380 - 3,345 365 - 830 125 - 250 410 - 555 52 - 56
Basic 250 400 - 2,400 0 - 750 645 - 665 465 - 2,540 365 - 870 125 - 250 410 - 555 52 - 56
Basic 500 1,600 - 3,200 750 - 1,150 660 - 960 630 - 3,420 480 - 1,280 210 - 250 570 - 635 56
Basic 750 2,400 - 3,200 750 - 1,150 660 - 960 850 - 3,420 480 - 1,280 210 - 250 635 56

 

IMG 2:

Basic 90 derece çevirme konstrüktif verileri

Tip Maks. kaldırma kapasitesi [kg] LL [mm] LQ [mm] L1 [mm] LL min / max [mm] LQ min / max [mm] Ds [mm] H [mm] d [mm]
Basic 125 1,600 750 725 770 - 1,850 450 - 870 210 - 360 720 - 800 50
Basic 250 1,600 750 725 920 - 1,970 450 - 1,020 210 - 300 800 50
Basic 500 1,600 - 2,400 750 785 1,080 - 2,770 730 - 1,020 360 1,030 50

 

IMG 3:

Basic 180 derece çevirme konstrüktif verileri

Tip Maks. kaldırma kapasitesi [kg] LL [mm] LQ [mm] L1 [mm] LL min / max [mm] LQ min / max [mm] Ds [mm] H [mm] d [mm]
Basic 75 800 - 1,600 750 1,265 620 - 1,820 410 - 870 160 - 250 1,150 - 1,220 25
Basic 125 1,600 750 1,265 640 - 1,860 450 - 870 210 - 360 1,160 - 1,230 25
Basic 250 1,600 750 1,830 790 - 1,970 450 - 1,020 210 - 360 1,750 25
Teknik veri

Modüler sistemleri sayesinde VacuMaster Basic ve VacuMaster Comfort her türlü uygulama için özel olarak yapılandırılabilir. Aygıtların teknik verileri seçilen yapılandırmaya bağlıdır. Aşağıdaki verileri, VacuMaster'ınız için önerilen değerleri belirlemek üzere bir kılavuz olarak standart iş parçası biçimleri için önceden yapılandırılmış kaldırma ünitelerinde kullanabilirsiniz.

VacuMaster Basic Vakumlu Kaldırma Ünitesi Teknik Verileri: Yatay Taşıma

Tip* Maks. kaldırma kapasitesi [kg] İş parçası biçimi [mm] Boyutlar
LL x LQ
[mm]
Genel yükseklik H [mm] Vantuz plakaları**
No.
Vantuz plakaları Ds
[mm]
Ağırlık [kg]
Basic 125 1,000 x 1,000 800 x 750 490 1 250 38
  2,000 x 1,000 1,600 x 750 410 2 210 42
  2,500 x 1,250 1,600 x 750 490 4 125 52
  3,000 x 1,500 2,400 x 1,150 555 6 125 62
  4,000 x 2,000 3,200 x 1,500 555 8 125 80
Basic 250 1,000 x 1,000 800 x 750 490 1 360 40
  2,000 x 1,000 1,600 x 750 410 2 250 44
  2,500 x 1,250 1.600 x 750 490 4 210 54
  3,000 x 1,500 2,400 x 1,150 555 6 160 59
  4,000 x 2,000 3,200 x 1,500 555 8 125 80
Basic 500 2,500 x 1,250 1,600 x 750 570 4 250 70
  3,000 x 1,500 2,400 x 1,150 635 6 210 88
  4,000 x 2,000 3,200 x 1,500 635 8 210 106
Basic 750 3,000 x 1,500 2,400 x 1,150 635 6 250 91
  4,000 x 2,000 3,200 x 1,500 635 8 210 115

*Gösterilen VacuMaster örnek yapılandırmalardır: VacuMaster Basic/Comfort özel iş parçası biçimlerine esnek şekilde uyarlanabilir.
**Gösterilen vantuz plakası sayısı sert malların taşınması için mümkündür. Dengesiz ve ince iş parçaları için vantuz plakası sayıları artırılır.

VacuMaster Basic Vakumlu Kaldırma Ünitesi Teknik Verileri: 90° Kendi Etrafında Dönme

Tip* Maks. kaldırma kapasitesi [kg] İş parçası biçimi [mm] Boyutlar
LL x LQ
[mm]
Genel yükseklik H [mm] Vantuz plakaları**
No.
Vantuz plakaları Ds
[mm]
Ağırlık [kg]
Basic 125 2,000 x 1,000 1,600 x 750 720 2 360 74
  2,500 x 1,250 1,600 x 750 800 4 210 79
  4,000 x 2,000 3,200 x 1,500 800 8 210 94
Basic 250 2,500 x 1,250 1,600 x 750 800 4 260 91
  4,000 x 2,000 3,200 x 1,500 800 8 210 102
Basic 500 2,500 x 1,250 1,600 x 750 1,030 4 360 135
  4,000 x 2,000 3,200 x 1,500 1,030 8 360 151

*Gösterilen VacuMaster örnek yapılandırmalardır: VacuMaster Basic/Comfort özel iş parçası biçimlerine esnek şekilde uyarlanabilir.
**Gösterilen vantuz plakası sayısı sert malların taşınması için mümkündür. Dengesiz ve ince iş parçaları için vantuz plakası sayıları artırılır.

VacuMaster Basic Vakumlu Kaldırma Ünitesi Teknik Verileri: 180° dönme

Tip* Maks. kaldırma kapasitesi [kg] İş parçası biçimi [mm] Boyutlar
LL x LQ
[mm]
Genel yükseklik H [mm] Vantuz plakaları**
No.
Vantuz plakaları Ds
[mm]
Ağırlık [kg]
Basic 75 1,000 x 1,000 800 x 750 1,150 2 250 74
  2,000 x 1,000 1,600 x 750 1,150 2 250 82
  2,500 x 1.250 1,600 x 750 1,220 4 210 92
Basic 125 2,000 x 1,000 1,600 x 750 1,160 2 360 87
  2,500 x 1,250 1,600 x 750 1,230 4 210 92
Basic 250 2,000 x 1,000 1,600 x 750 1,770 4 360 137
  2,500 x 1,250 1,600 x 750 1,750 8 210 145
  4,000 x 2,000 3,200 x 1,500 1,750 8 210 165

*Gösterilen VacuMaster örnek yapılandırmalardır: VacuMaster Basic/Comfort özel iş parçası biçimlerine esnek şekilde uyarlanabilir.
**Gösterilen vantuz plakası sayısı sert malların taşınması için mümkündür. Dengesiz ve ince iş parçaları için vantuz plakası sayıları artırılır.

Videolar

Ürünün çeşitli endüstrilerdeki uygulama örneklerini keşfedin - kullanıcı dostu, bilgilendirici ve pratik.

Uygun video bulamadınız mı? O zaman medya merkezimize bir göz atın.
Ürün sorgulama

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git