Vakumlu Kaldırma Cihazları VacuMaster Glass 350/300
350 kg'a kadar dış mekanlarda camın güvenli ve ergonomik kullanımı
Schmalz vakum kaldırma cihazı VacuMaster Glass 350/300, dış mekanlarda cam iş parçalarının güvenli bir şekilde taşınması için idealdir. Şantiye vincine takıldığında, 350 kg'a kadar yatay veya 300 kg'a kadar olan yüklerin zahmetsizce kaldırılmasına izin verir. İş parçaları ayrıca 90 ° manuel olarak döndürülebilir ve dik açı başına üç kilitleme noktası ile 360 ° döndürülebilir. Böylece iş parçaları mükemmel şekilde hizalanabilir ve cepheye monte edilebilir. Modüler tasarımı sayesinde VacuMaster Glass, iş parçalarının boyutlarına kolayca uyarlanabilir.
VacuMaster Glass 350/300, elektrik güç kaynağına takılmadan çalıştırılabilir. Bir LED göstergesi, değiştirilebilen 12 V şarj edilebilir pilin şarj durumunu gösterir. Ek olarak, kontrollü vakum pompası VacuMaster Glass'ın sekiz saate kadar çalışmaya hazır kalmasını sağlar.
Cam yüzeylerde maksimum tutma kuvveti için özel vakum plakalarına sahip vakumlu kaldırma cihazı
Kolay ve ergonomik kullanım için iş parçasının duyarlı manuel döndürülmesi ve döndürülmesi
Güvenlik rezervuarlı iki yedek vakum devresi ve sesli uyarı ile izleme sayesinde yüksek güvenlik derecesi (DIN EN 13155'e göre)
Farklı cam boyutlarına hızlı adaptasyon için uzatma kolları ve kolayca ayarlanabilen vakum plakaları ile modüler tasarım
Harici bir güç kaynağı olmadan çalışmak için bir batarya ile donatılmıştır
Modüler sistem
(1) Yedek vakum dahil. Vakum seviyesini gösteren iki basınç göstergesi
(2) Vakum açma / kapama için manuel sürgülü vana
(3) Vakum plakaları için çıkarılabilir uzatma
(4) Vakum plakaları için hızlı değiştirme adaptörü
(5) UV ve ozon dirençli emme plakaları dahil. Kapaklar (Ø 300 mm)
(6) Dört emme plakasıyla çalışırken uzatma işlemine yardımcı olan çubuk
(7) Pil şarj düzeyi için durum göstergesi
(8) Sesli uyarı cihazı
(9) Manuel döndürme ve döndürme cihazı
Teknik veri
VacuMaster Glass 350/300, 350 kg'a (yatay) veya 300 kg'a (dikey) kadar yükler için tasarlanmıştır. VacuMaster Glass 350/300 ağırlık 35-43 kg.
Güç kaynağı: Akü 12 V / 4 A
Akü kapasitesi: 7 Ah
Çalışma sıcaklığı: 0 ° C ila 40 ° C
Maks. çalışma süresi: 8 saat
Örnek konfigürasyonlar


Videolar
Ürünün çeşitli endüstrilerdeki uygulama örneklerini keşfedin - kullanıcı dostu, bilgilendirici ve pratik.
Uygun video bulamadınız mı? O zaman medya merkezimize bir göz atın.





Aksesuarlar
Almanya, İsviçre, Avusturya ve Çek Cumhuriyeti – Ortaklarımızdan Uplifter, VacuMaster Glass ile ilgili tüm sorgularınızı memnuniyetle yanıtlayacaktır.