Schmalz

Vakumlu Kaldırma Cihazları VacuMaster Light

Küçük ve orta ölçekli iş parçalarının yatay kullanımı

Küçük ve orta ölçekli iş parçalarının 100 kg'a kadar yatay olarak taşınması

Ürün sorgulama

Ergonomik çalışma ve düşük ölü ağırlık sayesinde yorulmadan çalışma

Vantuzlar, farklı iş parçası biçimlerini işlemek için hızlı ve kolay bir şekilde ayarlanabilir

Hızlı ve kolay kurulum ve çalışmaya başlama için komple bağlantıya hazır cihaz

Çelik, alüminyum ve dayanıklı plastikten mamul sağlam malzeme karışımı ile uzun kullanım ömrü

Schmalz’tan bir taşıma sistemi yatırımınıza değer mi? Sadece birkaç tıklamayla öğrenin!

Bir taşıma sistemine yatırım yapmanın sizin için gerçekten işe yarayıp yaramadığını bilmek ister misiniz? Ücretsiz çevrimiçi amortisman hesaplayıcımız size kısa sürede net bir cevap verecektir - hızlı, basit ve tamamen bağlayıcı olmayan. Tek yapmanız gereken birkaç tıklama ve yatırımınızın istediğiniz ekonomik başarıyı ne zaman getireceğini anında göreceksiniz.
Şimdi başlayın - verimliliği artırmanın ve maliyetleri düşürmenin yeni yollarını keşfedin!

Doğrudan amortisman hesaplamasına
Tasarım
  • Gerekli emiş gücü, vakum üreteci tarafından üretilir ve vantuz plakaları aracılığıyla iş parçasına aktarılır. Güvenlik için, alüminyumdan yapılmış yük traversi aynı zamanda bir vakum akümülatörü görevi görür. Schmalz tarafından sunulan kaldırma hareketi ve buna uygun vinç sistemi için bir çekme zinciri gereklidir.
  • Temel modülde yüksek vakum kapasitesine sahip pnömatik vakum ejektörü (2)
  • Vakum kontrolü için güvenilir manuel sürgülü valf (3)
  • Bir büyük vakum plakası, dört mafsallı ve kademesiz ayarlanabilir vakum ayağı (4) veya değişken travers sistemi seçeneği
Teknik veri

Tip Maks. kaldırma kapasitesi yatay* [kg] Min. iş parçası formatı [mm] Maks. iş parçası formatı [mm] Uzunluk L [mm]
Light 100-1 100 250 x 250 1.500 x 800 260
Light 100-4 100 250 x 250 2.000 x 800 400
Light-CON 100 420  x 310 2.500 x 1.250 500 - 1.600

* Talep üzerine daha yüksek kaldırma kapasiteleri mevcuttur.

 

Tip Vakum vantuzları sayısı Ø vakum vantuzları [mm] Toplam yükseklik Uzunluğu L [mm] Operatör kolu L1 [mm] Ağırlık [kg]
Light 100-1 1 250 270 405 15
Light 100-4 4 120 330 405 15
Light-CON 4-6 110 - 250 320 - 410 410 - 650 14 - 30

Videolar

Ürünün çeşitli endüstrilerdeki uygulama örneklerini keşfedin - kullanıcı dostu, bilgilendirici ve pratik.

Uygun video bulamadınız mı? O zaman medya merkezimize bir göz atın.
Ürün sorgulama

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git