Palonniers à ventouses VacuMaster Light
Manipulation horizontale de pièces de petite à moyenne taille
Travail exempt de fatigue grâce à un fonctionnement ergonomique et à un poids léger.
Réglage rapide et flexible des ventouses pour la manipulation de pièces de différents formats
Dispositif complet prêt à être raccordé pour une installation et un démarrage des opérations rapides et faciles
Régulateur de vide pour réduire la consommation d'air comprimé et les coûts d'exploitation
Un système d'aide d'à la manutention de Schmalz est-il rentable ? Découvrez-le en quelques clics !
Vous souhaitez savoir si l'investissement dans un système d'aide à la manutention est vraiment rentable pour vous ? Notre calculateur d'amortissement gratuit en ligne vous donnera une réponse claire en un rien de temps - rapide, simple et totalement sans engagement. Quelques clics suffisent et vous verrez instantanément à quel moment votre investissement vous apportera le succès économique escompté.
Commencez dès maintenant - et découvrez de nouvelles façons d'accroître le rendement et de réduire les coûts !

Composition

- Palonnier à ventouses compact et léger avec un boitier principal de taille réduite (1)
- Ejecteur à vide pneumatique avec débit d'aspiration élevé dans le module principal (2)
- Vanne à coulisse manuelle sécurisée (3) pour le contrôle du vide.
- Au choix, une grande ventouse plate, quatre pieds d'aspiration articulés et réglables en continu (4) ou un système de traverses variables
Données techniques
| Type | Charge max.* [kg] | Format de pièce min. [mm] | Format de pièce max. [mm] | Longueur L [mm] |
|---|---|---|---|---|
| Light 100-1 | 100 | 250 x 250 | 1.500 x 800 | 260 |
| Light 100-4 | 100 | 250 x 250 | 2.000 x 800 | 400 |
| Light CON | 100 | 250 x 250 | 1.250 x 2.500 | 500 - 1.600 |
* Charges plus élevées sur demande
| Type | Nombre des plaques ventouses | Ø plaques ventouses | Encombrement en hauteur H [mm] | Guidon de commande L1 [mm] | Poids propre [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| Light 100-1 | 1 | 250 | 270 | 405 | 15 |
| Light 100-4 | 4 | 120 | 330 | 405 | 15 |
| Light CON | 4 - 6 | 110 - 250 | 320 - 410 | 410 - 650 | 14 - 30 |
Vidéos
Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.
Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.
.jpg)

.jpg)